17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スポットパワーライトIHSL-SP series

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スポットパワーライトIHSL-SP series

販売終了

型番

IHSL-SP50L-B

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・直径50mm×35mmで重量120gと小型で軽量の複灯型スポット照明
・中〜長距離からロボットアーム先端への照射など、空間的制約が要求される場面に対応
・挟角配光、広角配光の2タイプをラインナップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

光種類
可視光
本体種類
スポット形
発光色
ブルー
照射方向
垂直投光
光源
自光式
照射光種類
直射光
外形寸法 D(範囲)(mm)
30.1~50
外形寸法 D(mm)
50
消費電力(範囲)(W)
6.1~8
消費電力(W)
7
高さ H(範囲)(mm)
30.1~40
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
35

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト