17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大適合カメラ(インチ)

  • 倍率

    ~mm
  • 有効FNO

    ~mm
  • 分解能(μm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

WD65mm 装置組込 テレセントリックレンズ TLシリーズ

通常単価(税別)
78,052
税込単価
85,857
通常出荷日:10日目

短いOIを実現したミドルWD65mmのテレセントリックレンズ。【特長】・耐久性に優れたΦ16mmの細径...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大適合カメラ

(インチ)

倍率

有効FNO

分解能

(μm)

最小発注数量
1/1.8
0.8
14.8
12.3
1個
1/1.8
1
18.5
12.4
1個
1/1.8
1.5
16
7.22
1個
1/2
2
16.7
5.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,052
( 85,857 )
10日目
78,052
( 85,857 )
10日目
78,052
( 85,857 )
10日目
78,052
( 85,857 )
10日目

詳細情報

基本情報

短いOIを実現したミドルWD65mmのテレセントリックレンズ。
【特長】
・耐久性に優れたΦ16mmの細径テレセントリックレンズ
・TL-Rシリーズはコントラスト比、周辺光量比を高めた光学設計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WD65mm 装置組込 テレセントリックレンズ TLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WD65mm 装置組込 テレセントリックレンズ TLシリーズ
WD110mm 装置組込 テレセントリックレンズ TLシリーズ
テレセントリックレンズ WD65 series
WD220mm ロングワーク高解像テレセントリックレンズ TLシリーズ
テレセントリックレンズ WD110/220
テレセントリックレンズ SE-65/SE-110シリーズ
メーカーミュートロンミュートロンミラック光学ミュートロンミスミシーシーエス
通常価格78,05278,05259,799 -195,130 -61,000 -60,026 -
通常出荷日10日目10日目14日目10日目〜在庫品1日目〜5日目〜
種類テレセントリックレンズテレセントリックレンズテレセントリックレンズテレセントリックレンズテレセントリックレンズテレセントリックレンズ
WD(mm)65-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テレセントリックレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト