17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

丸ワッシャー 特寸 特殊材質 標準メッキ(ニッケルメッキ)

通常単価(税別)
221288
税込単価
243317
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【ミスミでコストダウン】一定量をまとめ買いすることで割引になる商品があり(スライド割引)、通常価格に比...

詳細を確認
  • 「内径 d」はプラス公差です。
  • こちらの商品画像は代表画像です。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

販売単位

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3.3
0.3
バラ(1個から購入可能)
6
M3
10
1個
3
3.3
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
M3
10
1個
4
4.3
0.3
バラ(1個から購入可能)
8
M4
10
1個
4
4.5
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
M4
10
1個
4
4.5
0.8
バラ(1個から購入可能)
12
M4
10
1個
5
5.5
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
M5
10
1個
6
6
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
M6
10
1個
6
6.4
1
バラ(1個から購入可能)
14
M6
10
1個
6
6.5
1.5
バラ(1個から購入可能)
19
M6
10
1個
9
9.5
1
バラ(1個から購入可能)
15
M9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
1日目
221
( 243 )
1日目
247
( 272 )
1日目
235
( 259 )
1日目
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
281
( 309 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ミスミでコストダウン】
一定量をまとめ買いすることで割引になる商品があり(スライド割引)、通常価格に比べ、1個当たり最大90%割引価格でご購入いただけます。詳細は型番リストからご確認ください。
【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます
【特殊材質】
・黄銅
【標準メッキ】
・ニッケルメッキ

ご注意

  • 「内径 d」はプラス公差です。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品情報

製品仕様

型番種類材質表面処理(詳細)焼入れねじの呼び(M)内径 d厚さ t外径 D表面処理種類(用途)販売単位
WSX-BRN-M3X6-0.3平座金黄銅ニッケルメッキなし33.3mm0.3mm6mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSX-BRN-M3X10-0.8平座金黄銅ニッケルメッキなし33.3mm0.8mm10mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSX-BRN-M4X8-0.3平座金黄銅ニッケルメッキなし44.3mm0.3mm8mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSX-BRN-M4X10-0.5平座金黄銅ニッケルメッキなし44.5mm0.5mm10mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSX-BRN-M4X12-0.8平座金黄銅ニッケルメッキなし44.5mm0.8mm12mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSX-BRN-M5X10-0.5平座金黄銅ニッケルメッキなし55.5mm0.5mm10mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSX-BRN-M6X10-0.5平座金黄銅ニッケルメッキなし66mm0.5mm10mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSX-BRN-M6X14-1平座金黄銅ニッケルメッキなし66.4mm1mm14mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSX-BRN-M6X19-1.5平座金黄銅ニッケルメッキなし66.5mm1.5mm19mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)
WSX-BRN-M9X15-1平座金黄銅ニッケルメッキなし99.5mm1mm15mmニッケルメッキ平座金バラ(1個から購入可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ワッシャー 特寸 特殊材質 標準メッキ(ニッケルメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ワッシャー 特寸 特殊材質 標準メッキ(ニッケルメッキ)
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
丸ワッシャー 特寸 スチール 表面処理なし
ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄)
鉄 並丸ワッシャー
鉄 丸ワッシャー 木材用
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOアキュレイトSUNCOSUNCO
通常価格221-31 -203 -73 -223 -236
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目1日目
種類平座金平座金平座金ノルトロックワッシャ平座金平座金
材質黄銅ステンレススチールスチールスチールスチール
表面処理ニッケルメッキ-生地亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ
表面処理(詳細)ニッケルメッキ-生地亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ
標準名称(材質)スチールステンレススチール-スチールスチール

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング