メカニカル部品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
425円 ( 468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,837円 ( 32,821円 ) | 1日目 |
27,000円 ( 29,700円 ) | 1日目 |
229円 ( 252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
242円 ( 266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
234円 ( 257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
236円 ( 260円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
234円 ( 257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
253円 ( 278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
288円 ( 317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
231円 ( 254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,937円 ( 18,631円 ) | 1日目 |
229円 ( 252円 ) | 1日目 |
244円 ( 268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
392円 ( 431円 ) | 1日目 |
223円 ( 245円 ) | 1日目 |
248円 ( 273円 ) | 1日目 |
251円 ( 276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
275円 ( 303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
266円 ( 293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
275円 ( 303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
265円 ( 292円 ) | 1日目 |
272円 ( 299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
321円 ( 353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
281円 ( 309円 ) | 1日目 |
301円 ( 331円 ) | 1日目 |
278円 ( 306円 ) | 1日目 |
337円 ( 371円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,102円 ( 2,312円 ) | 1日目 |
【ミスミでコストダウン】
一定量をまとめ買いすることで割引になる商品があり(スライド割引)、通常価格に比べ、1個当たり最大90%割引価格でご購入いただけます。詳細は型番リストからご確認ください。
【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます
【特殊材質】
・アルミニウム/SUS316/黄銅
| 型番 | 種類 | 材質 | 材質 ステンレス | 表面処理(詳細) | 焼入れ | ねじの呼び(M) | 内径 d | 厚さ t | 外径 D | 表面処理 | 種類(用途) | 販売単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSX-316-M10X30-2 | 平座金 | ステンレス | SUS316 | なし | なし | 10 | 10.5mm | 2mm | 30mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-AL-M8X14-1 | 平座金 | アルミニウム | - | なし | なし | 8 | 8.5mm | 1mm | 14mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-AL-M14X22-2 | 平座金 | アルミニウム | - | なし | なし | 14 | 14.5mm | 2mm | 22mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-AL-M5X16-1 | 平座金 | アルミニウム | - | なし | なし | 5 | 5.5mm | 1mm | 16mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M10X15-1 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 10 | 10.0mm | 1mm | 15mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M32X62-4.5 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 32 | 32.5mm | 4.5mm | 62mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M3X10-0.5 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 3 | 3.3mm | 0.5mm | 10mm | なし | 平座金 | 箱・パック |
| WSX-AL-M3X6-0.5 | 平座金 | アルミニウム | - | なし | なし | 3 | 3.3mm | 0.5mm | 6mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M3X10-0.8 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 3 | 3.3mm | 0.8mm | 10mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M6X10-1 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 6 | 6mm | 1mm | 10mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M6X10-0.5 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 6 | 6mm | 0.5mm | 10mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M5X10-0.5 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 5 | 5.5mm | 0.5mm | 10mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-316-M13X30-2 | 平座金 | ステンレス | SUS316 | なし | なし | 13 | 13.5mm | 2mm | 30mm | なし | 平座金 | 箱・パック |
| WSX-BR-M8X18-1 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 8 | 8.5mm | 1mm | 18mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-AL-M6X16-1 | 平座金 | アルミニウム | - | なし | なし | 6 | 6.5mm | 1mm | 16mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-316-M6X30-3 | 平座金 | ステンレス | SUS316 | なし | なし | 6 | 6.5mm | 3mm | 30mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M12X26-1 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 12 | 12.5mm | 1mm | 26mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M4X6-0.5 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 4 | 4.1mm | 0.5mm | 6mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M10X22-1.2 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 10 | 10.5mm | 1.2mm | 22mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M3X6-0.3 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 3 | 3.3mm | 0.3mm | 6mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M8X12-0.5 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 8 | 8mm | 0.5mm | 12mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M16X32-0.8 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 16 | 17mm | 0.8mm | 32mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M6X8-1 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 6 | 6.1mm | 1mm | 8mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-AL-M6X20-1 | 平座金 | アルミニウム | - | なし | なし | 6 | 6.5mm | 1mm | 20mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-AL-M10X16-1 | 平座金 | アルミニウム | - | なし | なし | 10 | 10.2mm | 1mm | 16mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M10X15-0.5 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 10 | 10.0mm | 0.5mm | 15mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M4X8-0.3 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 4 | 4.3mm | 0.3mm | 8mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M13X28-0.8 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 13 | 13.5mm | 0.8mm | 28mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-BR-M8X12-1 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | なし | 8 | 8mm | 1mm | 12mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSX-316-M17X35-3 | 平座金 | ステンレス | SUS316 | なし | なし | 17 | 17mm | 3mm | 35mm | なし | 平座金 | 箱・パック |

ミスミ
平座金-単品販売-


SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平座金-単品販売-
4.5通常価格(税別):94円~

ミスミ
ばね座金-単品販売-
4.6通常価格(税別):133円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平座金 ステンレス・スチール
4.7通常価格(税別):5円~

ミスミ
ギザ付皿ばね座金
4.3通常価格(税別):14円~

SUNCO
ばね座金 スプリングワッシャー 2号
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ばね座金 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):5円~

SUNCO
丸ワッシャー JIS スチール 標準メッキ
4.8通常価格(税別):12円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 スチール 標準メッキ
4.6通常価格(税別):19円~