メカニカル部品技術窓口
【特長】・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます【材質】・ス...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
202円 ( 222円 ) | 1日目 |
206円 ( 227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,001円 ( 16,501円 ) | 1日目 |
1,468円 ( 1,615円 ) | 1日目 |
202円 ( 222円 ) | 1日目 |
223円 ( 245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
224円 ( 246円 ) | 1日目 |
225円 ( 248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
228円 ( 251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
237円 ( 261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
241円 ( 265円 ) | 1日目 |
252円 ( 277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
290円 ( 319円 ) | 1日目 |
299円 ( 329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます
【材質】
・スチール
| 型番 | 種類 | 材質 | 材質 スチール | 表面処理(詳細) | ねじの呼び(M) | 内径 d | 厚さ t | 外径 D | 表面処理 | 種類(用途) | 販売単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSJS-ST-M2 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 2 | 2.3mm | 0.4mm | 4.3mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M3 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 3 | 3.3mm | 0.5mm | 6mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M3.5 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 3.5 | 3.8mm | 0.5mm | 7mm | 生地 | 平座金 | 箱・パック |
| WSJS-ST-M4 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 4 | 4.5mm | 0.5mm | 8mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M5 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 5 | 5.5mm | 0.8mm | 10mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M6 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 6 | 6.5mm | 0.8mm | 11.5mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M8 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 8 | 8.5mm | 1.2mm | 16mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M10 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 10 | 10.5mm | 1.6mm | 18mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M12 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 12 | 12.5mm | 2.3mm | 22mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M14 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 14 | 15mm | 2.3mm | 26mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M16 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 16 | 17mm | 2.6mm | 30mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M18 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 18 | 19mm | 2.6mm | 32mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M20 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 20 | 21mm | 2.6mm | 36mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M22 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 22 | 23.5mm | 3.2mm | 40mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJS-ST-M24 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 24 | 25.5mm | 3.2mm | 44mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平座金-単品販売-
4.5通常価格(税別):94円~

ミスミ
ばね座金-単品販売-
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平座金 ステンレス・スチール
4.7通常価格(税別):5円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
4.6通常価格(税別):31円~

SUNCO
ばね座金 スプリングワッシャー 2号
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
ギザ付皿ばね座金
4.3通常価格(税別):14円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ばね座金 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):5円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 スチール 標準メッキ
4.6通常価格(税別):19円~

ミスミ
ゆるみ止めワッシャ(ノルトロック)
4.5通常価格(税別):449円~