メカニカル部品技術窓口
【特長】・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます【材質】・ス...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,468円 ( 1,615円 ) | 1日目 |
1,468円 ( 1,615円 ) | 1日目 |
1,601円 ( 1,761円 ) | 1日目 |
219円 ( 241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,468円 ( 1,615円 ) | 1日目 |
219円 ( 241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
219円 ( 241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
226円 ( 249円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
230円 ( 253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
236円 ( 260円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
247円 ( 272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
259円 ( 285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
283円 ( 311円 ) | 1日目 |
317円 ( 349円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
347円 ( 382円 ) | 1日目 |
381円 ( 419円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
416円 ( 458円 ) | 1日目 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
383円 ( 421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
787円 ( 866円 ) | 1日目 |
627円 ( 690円 ) | 1日目 |
491円 ( 540円 ) | 1日目 |
895円 ( 985円 ) | 1日目 |
【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます
【材質】
・スチール
| 型番 | 種類 | 材質 | 材質 スチール | 表面処理(詳細) | ねじの呼び(M) | 内径 d | 厚さ t | 外径 D | 表面処理 | 種類(用途) | 販売単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSJ-ST-M2 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 2 | 2.3mm | 0.4mm | 6mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M2.3 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 2.3 | 2.6mm | 0.5mm | 7mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M2.6 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 2.6 | 2.9mm | 0.5mm | 7.5mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M3 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 3 | 3.3mm | 0.5mm | 8mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M3.5 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 3.5 | 3.8mm | 0.5mm | 9mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M5 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 5 | 5.5mm | 0.8mm | 12mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M6 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 6 | 6.5mm | 1mm | 13mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M8 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 8 | 8.5mm | 1.6mm | 18mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M10 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 10 | 10.5mm | 1.6mm | 22mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M14 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 14 | 15mm | 2.6mm | 30mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M16 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 16 | 17mm | 2.6mm | 32mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M18 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 18 | 19mm | 2.6mm | 36mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M20 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 20 | 21mm | 3.2mm | 40mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M22 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 22 | 23.5mm | 3.2mm | 44mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M24 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 24 | 25.5mm | 4mm | 48mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M27 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 27 | 28.5mm | 4mm | 52mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M30 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 30 | 31.5mm | 4.5mm | 58mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M33 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 33 | 34.5mm | 4.5mm | 62mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M36 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 36 | 38mm | 5mm | 68mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M39 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 39 | 41mm | 5mm | 72mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M42 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 42 | 44mm | 6mm | 78mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M45 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 45 | 47mm | 6mm | 82mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M48 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 48 | 50mm | 6mm | 88mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M52 | 平座金 | スチール | SPCC | 生地 | 52 | 54mm | 6mm | 95mm | 生地 | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M4 | 平座金 | スチール | SPCC | なし | 4 | 4.5mm | 0.8mm | 10mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSJ-ST-M12 | 平座金 | スチール | SPCC | なし | 12 | 12.5mm | 2.3mm | 26mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平座金-単品販売-
4.5通常価格(税別):94円~

ミスミ
ばね座金-単品販売-
4.6通常価格(税別):133円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平座金 ステンレス・スチール
4.7通常価格(税別):5円~

SUNCO
ばね座金 スプリングワッシャー 2号
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
ギザ付皿ばね座金
4.3通常価格(税別):14円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ばね座金 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):5円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 スチール 標準メッキ
4.6通常価格(税別):19円~

SUNCO
丸ワッシャー JIS スチール 標準メッキ
4.8通常価格(税別):12円~