メカニカル部品技術窓口
【特長】・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます【特殊材質】...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
232円 ( 255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
249円 ( 274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
290円 ( 319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
340円 ( 374円 ) | 1日目 |
394円 ( 433円 ) | 1日目 |
295円 ( 325円 ) | 1日目 |
202円 ( 222円 ) | 1日目 |
202円 ( 222円 ) | 1日目 |
207円 ( 228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
989円 ( 1,088円 ) | 1日目 |
901円 ( 991円 ) | 1日目 |
207円 ( 228円 ) | 1日目 |
219円 ( 241円 ) | 1日目 |
230円 ( 253円 ) | 1日目 |
250円 ( 275円 ) | 1日目 |
278円 ( 306円 ) | 1日目 |
301円 ( 331円 ) | 1日目 |
380円 ( 418円 ) | 1日目 |
547円 ( 602円 ) | 1日目 |
272円 ( 299円 ) | 1日目 |
304円 ( 334円 ) | 1日目 |
715円 ( 787円 ) | 1日目 |
【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます
【特殊材質】黄銅
| 型番 | 種類 | 材質 | 材質 ステンレス | 表面処理(詳細) | ねじの呼び(M) | 内径 d | 厚さ t | 外径 D | 表面処理 | 種類(用途) | 販売単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSIS-BR-M1.4 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 1.4 | 1.5mm | 0.3mm | 3mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M1.6 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 1.6 | 1.7mm | 0.3mm | 3.8mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M2 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 2 | 2.2mm | 0.3mm | 4.3mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M2.3 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 2.3 | 2.5mm | 0.5mm | 4.6mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M2.6 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 2.6 | 2.8mm | 0.5mm | 5mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M4 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 4 | 4.3mm | 0.8mm | 8mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M6 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 6 | 6.4mm | 1.6mm | 11.5mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M8 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 8 | 8.4mm | 1.6mm | 15.5mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M10 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 10 | 10.5mm | 2mm | 18mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M12 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 12 | 13mm | 2.5mm | 21mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M14 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 14 | 15mm | 2.5mm | 24mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M16 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 16 | 17mm | 3mm | 28mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M18 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 18 | 19mm | 3mm | 30mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M20 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 20 | 21mm | 3mm | 34mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M22 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 22 | 23mm | 3mm | 37mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-BR-M24 | 平座金 | 黄銅 | - | なし | 24 | 25mm | 4mm | 39mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-316L-M4 | 平座金 | ステンレス | SUS316L | なし | 4 | 4.3mm | 0.8mm | 8mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-316L-M6 | 平座金 | ステンレス | SUS316L | なし | 6 | 6.4mm | 1.6mm | 11.5mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-316L-M8 | 平座金 | ステンレス | SUS316L | なし | 8 | 8.4mm | 1.6mm | 15.5mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-316L-M10 | 平座金 | ステンレス | SUS316L | なし | 10 | 10.5mm | 2mm | 18mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-316L-M12 | 平座金 | ステンレス | SUS316L | なし | 12 | 13mm | 2.5mm | 21mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |
| WSIS-316L-M16 | 平座金 | ステンレス | SUS316L | なし | 16 | 17mm | 3mm | 28mm | なし | 平座金 | バラ(1個から購入可能) |

ミスミ
平座金-単品販売-

ミスミ
SUS316Ⅼ 平座金

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平座金-単品販売-
4.5通常価格(税別):94円~

ミスミ
ばね座金-単品販売-
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平座金 ステンレス・スチール
4.7通常価格(税別):5円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
ギザ付皿ばね座金
4.3通常価格(税別):14円~

SUNCO
ばね座金 スプリングワッシャー 2号
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
ゆるみ止めワッシャ(ノルトロック)
4.5通常価格(税別):449円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ばね座金 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):5円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 スチール 標準メッキ
4.6通常価格(税別):19円~