17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • なし
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

    • なし
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

丸ワッシャー ISO スチール 表面処理なし

通常単価(税別)
2053,129
税込単価
2263,442
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。ISO規格。【材質】・スチール

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

表面処理

厚さ t

(mm)

表面処理(詳細)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
2.2
[なし] 生地
0.3
[なし] 生地
5
M2
10
1個
2.5
2.7
[なし] 生地
0.5
[なし] 生地
6.5
M2.5
10
1個
3
3.2
[なし] 生地
0.5
[なし] 生地
7
M3
10
1個
4
4.3
[なし] 生地
0.8
[なし] 生地
9
M4
10
1個
5
5.3
[なし] 生地
1
[なし] 生地
10
M5
10
1個
6
6.4
[なし] 生地
1.6
[なし] 生地
12.5
M6
10
1個
8
8.4
[なし] 生地
1.6
[なし] 生地
17
M8
10
1個
10
10.5
[なし] 生地
2
[なし] 生地
21
M10
10
1個
12
13
[なし] 生地
2.5
[なし] 生地
24
M12
10
1個
14
15
[なし] 生地
2.5
[なし] 生地
28
M14
10
1個
16
17
[なし] なし
3
[なし] なし
30
M16
10
1個
18
19
[なし] 生地
3
[なし] 生地
34
M18
10
1個
20
21
[なし] 生地
3
[なし] 生地
37
M20
10
1個
22
23
[なし] 生地
3
[なし] 生地
39
M22
10
1個
24
25
[なし] 生地
4
[なし] 生地
44
M24
10
1個
27
28
[なし] 生地
4
[なし] 生地
50
M27
10
1個
30
31
[なし] 生地
4
[なし] 生地
56
M30
10
1個
33
34
[なし] 生地
5
[なし] 生地
60
M33
10
1個
36
37
[なし] 生地
5
[なし] 生地
66
M36
10
1個
39
40
[なし] 生地
6
[なし] 生地
72
M39
10
1個
42
43
[なし] 生地
7
[なし] 生地
78
M42
10
1個
45
46
[なし] 生地
7
[なし] 生地
85
M45
10
1個
48
50
[なし] 生地
8
[なし] 生地
92
M48
10
1個
52
54
[なし] 生地
8
[なし] 生地
98
M52
10
1個
56
58
[なし] 生地
9
[なし] 生地
105
M56
10
1個
60
62
[なし] 生地
9
[なし] 生地
110
M60
10
1個
64
66
[なし] 生地
9
[なし] 生地
115
M64
10
1個
68
70
[なし] 生地
10
[なし] 生地
120
M68
10
1個
72
74
[なし] 生地
10
[なし] 生地
125
M72
10
1個
76
78
[なし] 生地
10
[なし] 生地
135
M76
10
1個
80
82
[なし] 生地
12
[なし] 生地
140
M80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
447
( 492 )
1日目
454
( 499 )
1日目
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
1日目
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
1日目
349
( 384 )
在庫品1日目当日出荷可能
285
( 314 )
1日目
332
( 365 )
1日目
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
607
( 668 )
1日目
721
( 793 )
1日目
705
( 776 )
1日目
714
( 785 )
1日目
910
( 1,001 )
1日目
1,076
( 1,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,453
( 1,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,002
( 2,202 )
1日目
2,227
( 2,450 )
1日目
2,447
( 2,692 )
1日目
3,129
( 3,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。ISO規格。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品情報

製品仕様

型番種類材質材質 スチール表面処理(詳細)ねじの呼び(M)内径 d(mm)外形 D(mm)厚さ t(mm)表面処理種類(用途)販売単位
WSI-ST-M36平座金スチールSPCC生地3637665生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M6平座金スチールSPCC生地66.412.51.6生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M16平座金スチールSPCCなし1617303なし平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M39平座金スチールSPCC生地3940726生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M4平座金スチールSPCC生地44.390.8生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M3平座金スチールSPCC生地33.270.5生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M10平座金スチールSPCC生地1010.5212生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M48平座金スチールSPCC生地4850928生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M2平座金スチールSPCC生地22.250.3生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M5平座金スチールSPCC生地55.3101生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M22平座金スチールSPCC生地2223393生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M64平座金スチールSPCC生地64661159生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M14平座金スチールSPCC生地1415282.5生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M27平座金スチールSPCC生地2728504生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M20平座金スチールSPCC生地2021373生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M52平座金スチールSPCC生地5254988生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M12平座金スチールSPCC生地1213242.5生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M72平座金スチールSPCC生地727412510生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M45平座金スチールSPCC生地4546857生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M18平座金スチールSPCC生地1819343生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M60平座金スチールSPCC生地60621109生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M8平座金スチールSPCC生地88.4171.6生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M2.5平座金スチールSPCC生地2.52.76.50.5生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M24平座金スチールSPCC生地2425444生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M80平座金スチールSPCC生地808214012生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M33平座金スチールSPCC生地3334605生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M56平座金スチールSPCC生地56581059生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M30平座金スチールSPCC生地3031564生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M76平座金スチールSPCC生地767813510生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M42平座金スチールSPCC生地4243787生地平座金バラ(1個から購入可能)
WSI-ST-M68平座金スチールSPCC生地687012010生地平座金バラ(1個から購入可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ワッシャー ISO スチール 表面処理なしのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スペーサーの代わりに使用
5
満足度:5.0
コストが低く抑えられました、間隔空いている部分のスペーサーとして利用。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ワッシャー ISO スチール 表面処理なし
丸ワッシャー JIS スチール 表面処理なし
丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ ISO
鉄 並丸ワッシャー
鉄 丸ワッシャー 木材用
丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ JIS
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格205-219 -2,822 -223 -2363,224 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
材質 スチールSPCCSPCCSPCCSS400相当SPHCSPCC
標準名称(材質)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング