17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が113型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

極薄NSローヘッド ステンレス 表面処理なし【1~500個入り】

通常単価(税別)
6932,308
税込単価
7635,539
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

豊富な種類。表面処理のないステンレス製の極低頭タイプ(ローヘッド)ねじ。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 実際の商品において、外形図頭部首下のニゲ加工はございません。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。
詳細を確認
未確定:候補が113型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

※実際の商品において、外形図頭部首下にニゲ加工はございませんのでご購入の際はご注意ください。

規格表

ねじの呼び
d(並目)
ピッチ
p
頭部径
dk
頭部高さ
k
六角穴対辺
S
六角穴深さ
t(min)
M20.441.11.30.95
M2.50.4551.31.31.25
M30.561.31.51.2
M40.781.52.01.7
M50.891.53.01.8
M61.0101.53.02.5
M81.25131.54.04.2
M101.5161.55.04.2
M121.75181.56.04.2

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
3
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X3
M2-3
10
1個
2
4
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X4
M2-4
10
1個
2
5
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X5
M2-5
10
1個
2
6
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X6
M2-6
10
1個
2
8
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X8
M2-8
10
1個
2
10
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X10
M2-10
10
1個
2
12
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X12
M2-12
10
1個
2
14
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X14
M2-14
10
1個
2
15
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X15
M2-15
10
1個
2.5
5
0.45
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
10
1個
2.5
6
0.45
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10
1個
2.5
8
0.45
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10
1個
2.5
10
0.45
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
10
1個
2.5
12
0.45
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X12
M2.5-12
10
1個
3
3
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X3
M3-3
10
1個
3
4
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X4
M3-4
10
1個
3
8
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
12
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
14
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X14
M3-14
10
1個
3
15
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X15
M3-15
10
1個
3
16
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X16
M3-16
10
1個
3
18
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X18
M3-18
10
1個
3
20
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X20
M3-20
10
1個
3
30
0.5
箱・パック
M3
M3X30
M3-30
-
1パック

500個入り

4
4
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X4
M4-4
10
1個
4
5
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X5
M4-5
10
1個
4
6
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
14
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X14
M4-14
10
1個
4
15
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X15
M4-15
10
1個
4
16
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X16
M4-16
10
1個
4
18
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X18
M4-18
10
1個
4
20
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X20
M4-20
10
1個
4
25
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X25
M4-25
10
1個
4
30
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X30
M4-30
10
1個
4
35
0.7
箱・パック
M4
M4X35
M4-35
-
1パック

400個入り

5
8
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X8
M5-8
10
1個
5
10
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
12
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
14
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X14
M5-14
10
1個
5
15
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
16
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X16
M5-16
10
1個
5
18
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X18
M5-18
10
1個
5
20
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X20
M5-20
10
1個
5
25
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X25
M5-25
10
1個
5
30
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X30
M5-30
10
1個
5
35
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X35
M5-35
10
1個
5
40
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X40
M5-40
10
1個
6
6
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X6
M6-6
10
1個
6
8
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X8
M6-8
10
1個
6
10
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
14
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X14
M6-14
10
1個
6
15
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
16
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X16
M6-16
10
1個
6
18
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X18
M6-18
10
1個
6
20
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X25
M6-25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
117
( 129 )
在庫品1日目当日出荷可能
111
( 122 )
1日目
114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
179
( 197 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
107
( 118 )
在庫品1日目当日出荷可能
121
( 133 )
在庫品1日目当日出荷可能
123
( 135 )
1日目
134
( 147 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
119
( 131 )
在庫品1日目当日出荷可能
111
( 122 )
在庫品1日目当日出荷可能
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
136
( 150 )
在庫品1日目当日出荷可能
93
( 102 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
145
( 160 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,308
( 35,539 )
1日目
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
92
( 101 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
95
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
107
( 118 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,382
( 26,820 )
1日目
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
1日目
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
107
( 118 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
104
( 114 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能
149
( 164 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
143
( 157 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
121
( 133 )
在庫品1日目当日出荷可能
113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

豊富な種類。
表面処理のないステンレス製の極低頭タイプ(ローヘッド)ねじ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 実際の商品において、外形図頭部首下のニゲ加工はございません。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極薄NSローヘッド ステンレス 表面処理なしのレビュー
4.5平均満足度:4.516件のレビュー
薄板構造物の締結
3
満足度:3.0
外形図で根元に逃げがあるように見えるが実物の根元は通常ビス同様に膨らんでいる 薄肉構造部等で逃げを当てにして使用すると失...もっと読む
3人が参考にしています。
機械修理
5
満足度:5.0
元々通常の大きさのなべ頭ねじだったが 工具などが当たり問題になっていた 限界まで薄い頭でとても良い +ねじ打破なく六角...もっと読む
0人が参考にしています。
外観に使用するネジ
4
満足度:4.0
美観を損ねない極低頭ネジは少ないが、misumiはラインナップも充実しているので助かります。
0人が参考にしています。
ネジの干渉対策に
5
満足度:5.0
普通のボルトが使われていて他の部品と干渉してしまう箇所があったので使用。腐食対策にもなるのでいいと思います。
0人が参考にしています。
家具の製作
5
満足度:5.0
頭が低いものは一般で入手しづらいので、助かった。精度や強度も問題なく、長さも最適なものから使用できた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄NSローヘッド ステンレス 表面処理なし
低頭六角穴付ボルト ステンレス 表面処理なし
極薄NSローヘッド ステンレス 特殊メッキ
低頭六角穴付ボルト 特殊材質 表面処理なし
極薄NSローヘッド 細目
エアー抜きNSローヘッド
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格69-41 -136 -149 -449 -486 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目
詳細形状超極低頭低頭超極低頭低頭低頭極低頭
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質ステンレスSUS304相当ステンレスSUS316ステンレスステンレス

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング