メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズLECY□

通常単価(税別)
93,412
税込単価
102,753
通常出荷日:19日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

25A-LEFS25V6B-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25A-LEFS25V6B-150の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
本体
種類
スライダ
ストローク(mm)
150
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
10.1~20.0
最大可搬質量(水平)(kg)
20
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
10.1~20.0
最大可搬質量(垂直)(kg)
15
駆動方式
転造ボールねじ
ガイド
あり
リード(mm)
6
位置検出
アブソリュート
入出力種類
なし
テーブル幅 W1(mm)
50
ブレーキ
なし
最大推力(範囲)(N)
101~200
最大推力(N)
196
ノイズフィルタ
なし
テーブル長 L1(mm)
102
使用環境
標準
繰返し位置決め精度(μm)
20
最高速度(mm/sec)
450
サイズ
25
精度
基本形
モータ種類
ACサーボモータ(100W)
モータ配置
ストレート
モータオプション
ロックなし
アクチュエータ・ケーブル種類
ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
ケーブルなし
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバなし
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
ケーブルなし
位置決めピン穴
ハウジングB底面
対応ドライバ記号
対応ドライバ記号V6

型番リスト

表示件数
型番
25A-LEFS25V6B-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,412
( 102,753 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。(モータ、ケーブル、コントローラ/ドライバを除く)
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズLECY□の型番25A-LEFS25V6B-150のページです。 型番25A-LEFS25V6B-150に関する仕様情報を記載しております。
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズLECY□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 二次電池対応 25A-LEFSシリーズLECY□
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動スライドテーブル 高剛性タイプ LESHシリーズ
単軸ロボットRSB1
単軸ロボットRSB2
電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEJS63□シリーズ
電動アクチュエータ ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LELシリーズ ステップモータ
メーカーSMCSMCミスミミスミSMCSMC
通常価格93,412135,006--233,483 -30,479 -
通常出荷日19日目19日目10日目10日目19日目6日目〜
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
種類スライダスライダスライダスライダスライダスライダ
ストローク(mm)150100----
最大可搬質量範囲(水平)(kg)10.1~20.05.1~10.05.1~10.010.1~20.020.1~50.02.1~5.0
最大可搬質量(水平)(kg)2081020--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト