17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU

通常単価(税別)
1,2912,361
税込単価
1,4202,597
通常出荷日:2日目

【特長】・切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現・インサート...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■安心を実現する切れ刃設計

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 関連画像1

<さらい刃>
さらい刃により、荒加工領域での良好な仕上げ面を実現します。

<直線切れ刃>
最大切込み量(APMX)まで直線を確保し、高切込みでも安定した高送り加工を実現します。

<副切れ刃>
急角度のランピングでも切れ刃が直線のため、安定した切りくずを生成します。

転削加工用PVDコーテッド超硬材種
[MP6100/MP7100/MP9100シリーズ]

TOUGH-Σ Technology(タフ-シグマ テクノロジー)

個々に優れたコーティング・技術の融合化(Σ)により強靭(TOUGH)さを実現します。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 関連画像2

■VP15TF
VP15TFは高い耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れたPVDコーテッド超硬材種で、安定した加工が可能です。

■VP30RT
VP30RTは耐欠損性に優れ、ステンレス鋼の加工や一般鋼の強断続切削に最適です。

鋼・ステンレス鋼転削加工用CVDコーテッド超硬材種
[MC7020]

高速領域で発生するクレータ摩耗を抑制し高能率加工でも安定加工を実現します。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 関連画像3

MC7020 コーティング組織

  • 耐摩耗性の向上
    微粒高耐摩耗Al2O3層と微細繊維状TiCN層により、高速領域での鋼・ステンレス鋼転削加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
  • 耐欠損性の向上
    靭性および耐熱亀裂性に優れる専用超硬合金母材の採用により、刃先の突発的な欠損を抑制します。
  • 異常損傷の抑制
    極めて平滑な表面の「オールブラック・スーパー・イーブンコーティング」により、溶着チッピングなどの異常損傷を抑制します。

コーティング表面の比較

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 関連画像4

従来コーティング/オールブラック・スーパー・イーブンコーティング

 

転削加工用コーテッド超硬材種MV1000シリーズ

カッタ用インサート LOGU 転削加工用コーテッド超硬材種  MV1020

*イメージ図

 

強固なインサート

厚みを増すことでインサートの欠損および本体の破損を防止します。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 強固なインサート-1

4.8m切削後

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 強固なインサート-2

3.6m切削後

<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=Φ63mm
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=2.0mm/t.
切込み量:ap=2mm
切込み幅:ae=45mm
加工形態:乾式切削 単刃切削
 

独自切れ刃稜線により切りくず処理が良好

独自切れ刃稜線は、コンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベアの切りくず詰まりを抑制します。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 独自切れ刃稜線により切りくず処理が良好-1
<切削条件>
被削材:SCM440
カッタ径:DCX=Φ63mm
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=2.0mm/t.
切込み量:ap=2mm
切込み幅:ae=45mm
加工形態:乾式切削 単刃切削
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 独自切れ刃稜線により切りくず処理が良好-2

WJX

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 独自切れ刃稜線により切りくず処理が良好-3

従来品

 

転削加工用コーテッド超硬材種 MV1020

Al-Rich(アルミリッチ)コーティング

進化した耐摩耗性と耐熱衝撃性

独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。
皮膜硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させたことで、極めて優れた耐摩耗性を実現しました。
また、極めて熱に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削においても、優れた加工安定性を実現しました。
MV1020の推奨条件については、WJX09=デジタルカタログP21、WJX14=デジタルカタログP25を参照ください。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 転削加工用コーテッド超硬材種  MV1020
転削加工用コーテッド超硬材種
MV1030

新開発Al-Richコーティングの持つ優れた耐摩耗性に、耐欠損性を付与することに成功しました。工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

注1)MV1030のステンレス鋼加工には、乾式切削を推奨します。

性能・試験情報

[切削性能]

■ダクタイル鋳鉄FCD700 耐摩耗性比較

耐摩耗性に優れ、寿命延長が可能です。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 性能・試験情報2

<切削条件>
被削材:FCD700
カッタ径:DCX=Φ32mm
インサート:JOMU090512ZZER-M
切削速度:vc=200m/min
送り量:fz=0.8mm/t.
切込み量:ap=1.2mm
切込み幅:ae=15mm
加工形態:乾式切削、単刃切削

■ステンレス鋼SUS304 耐摩耗性比較

境界摩耗を抑制し、安定した寿命が可能です。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 性能・試験情報3

<切削条件>
被削材:SUS304
カッタ径:DCX=Φ50mm
インサート:JOMU090512ZZER-L
切削速度:vc=150m/min
送り量:fz=0.6mm/t.
切込み量:ap=0.9mm
切込み幅:ae=35mm
加工形態:乾式切削、単刃切削

■合金鋼SCM440 断続切削耐欠損性比較

MV1030は断続切削でも優れた耐欠損性により、高送り加工が可能です。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 性能・試験情報3

<切削条件>
被削材:SCM440
使用工具:ASX445
インサート:SEMT13T3AGSN-JM
切削速度:vc=200m/min
切込み量:ap=3.0mm
切込み幅:ae=100mm
加工形態:乾式切削

■ステンレス鋼SUS304 耐摩耗性比較

MV1030は切込み境界部の損傷が抑制され、大幅な寿命改善が期待できます。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 性能・試験情報3

<切削条件>
被削材:SUS304
使用工具:ASX445
インサート:SEMT13T3AGSN-JM
切削速度:vc=180m/min
送り量:fz=0.2mm/t.
切込み量:ap=2.0mm
切込み幅:ae=100mm
加工形態:乾式切削、単刃切削

 

加工後の撮影

MV1030 0.8m加工後 従来品A 0.8m加工後 従来品B 0.6m加工後

外形図

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 外形図

規格は右勝手(R)のみです。

規格表

対応カッタ 用途 呼び記号 精度 ホーニング コーティング 寸法(mm)
M
V
1
0
2
0
M
C
7
0
2
0
M
P
6
1
2
0
M
P
6
1
3
0
M
P
7
1
3
0
M
P
7
1
4
0
M
P
9
1
2
0
M
P
9
1
3
0
V
P
1
5
T
F
V
P
3
0
R
T
M
V
1
0
3
0
IC S BS RE
WJX09 低抵抗形 JOMU090512ZZER-L M E 9.525 4.73 0.88 1.2
汎用 JOMU090512ZZER-M M E 9.525 4.75 0.88 1.2
刃先強化形 JOMU090512ZZER-R M E         9.525 4.83 0.88 1.2
WJX14 低抵抗形 JOMU140715ZZER-L M E                     14.0 6.58 1.3 1.5
汎用 JOMU140715ZZER-M M E                     14.0 6.63 1.3 1.5
刃先強化形 JOMU140715ZZER-R M E                     14.0 6.75 1.3 1.5
  • ホーニング
    E:丸ホーニング

使用方法・使用事例

使用事例

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

[WJX09]

■突出し長さ別補正率

推奨切削条件に突出し長さ別補正率を掛けてご使用ください。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 推奨切削条件表1

DCON=取付け部径(シャンク径)

■切削速度(乾式切削)

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 推奨切削条件表2
 
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 適用被削材

■切込み量と送り量

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 推奨切削条件表3
 

推奨切削条件 MV1020

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 推奨切削条件 MV1020
 

ブレーカの使い分け

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU ブレーカの使い分け

[WJX14]

■切削速度(乾式切削)

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 適用被削材
 

■切込み量と送り量

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 適用被削材
 

ブレーカの使い分け

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 適用被削材

切削条件時の注意

注1)確実な切りくず排出のため、エアブローを推奨します。エアブローで切りくず排出効果が低い場合には湿式切削でご使用ください。
注2)湿式切削では乾式切削に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度についてはデジタルカタログL246、L248、14ページ表に75%を掛けてご使用ください。
注3)大きなびびり振動が発生した場合は切込み量、1刃当たりの送り量、切削速度の順に下げてご使用ください。
注4)断続切削時にはデジタルカタログL246ページ表の切削速度に80%程度、デジタルカタログL247ページ表の1刃当たりの送り量に80%程度を掛けてご使用ください。
注5)デジタルカタログL247ページ表のapを2mmより大きく設定する場合は壁際の加工やランピング加工などを避けてご使用ください。
注6)MV1020の推奨切削条件はデジタルカタログL248ページ表をご参照ください。

適用被削材

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 適用被削材
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 適用被削材

選定サポート情報

幅広い被削材をカバーするインサート材種

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 幅広い被削材をカバーするインサート材種
 

ブレーカシステム

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

被削材

Re

(mm)

呼び記号

材種記号

IC

(mm)

S

(mm)

BS

(mm)

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
1.2
JOMU090512ZZER-L
MC7020
9.525
4.73
0.88
10個
1.2
JOMU090512ZZER-L
MP6120
9.525
4.73
0.88
10個
1.2
JOMU090512ZZER-L
MP6130
9.525
4.73
0.88
10個
ステンレス鋼
1.2
JOMU090512ZZER-L
MP7130
9.525
4.73
0.88
10個
ステンレス鋼
1.2
JOMU090512ZZER-L
MP7140
9.525
4.73
0.88
10個
耐熱合金、チタン合金
1.2
JOMU090512ZZER-L
MP9120
9.525
4.73
0.88
10個
耐熱合金、チタン合金
1.2
JOMU090512ZZER-L
MP9130
9.525
4.73
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.2
JOMU090512ZZER-L
MV1020
9.525
4.73
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.2
JOMU090512ZZER-L
MV1030
9.525
4.73
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
1.2
JOMU090512ZZER-L
VP15TF
9.525
4.73
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼
1.2
JOMU090512ZZER-L
VP30RT
9.525
4.73
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼
1.2
JOMU090512ZZER-M
MC7020
9.525
4.75
0.88
10個
1.2
JOMU090512ZZER-M
MP6120
9.525
4.75
0.88
10個
1.2
JOMU090512ZZER-M
MP6130
9.525
4.75
0.88
10個
ステンレス鋼
1.2
JOMU090512ZZER-M
MP7130
9.525
4.75
0.88
10個
ステンレス鋼
1.2
JOMU090512ZZER-M
MP7140
9.525
4.75
0.88
10個
耐熱合金、チタン合金
1.2
JOMU090512ZZER-M
MP9120
9.525
4.75
0.88
10個
耐熱合金、チタン合金
1.2
JOMU090512ZZER-M
MP9130
9.525
4.75
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.2
JOMU090512ZZER-M
MV1020
9.525
4.75
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.2
JOMU090512ZZER-M
MV1030
9.525
4.75
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
1.2
JOMU090512ZZER-M
VP15TF
9.525
4.75
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼
1.2
JOMU090512ZZER-M
VP30RT
9.525
4.75
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼
1.2
JOMU090512ZZER-R
MC7020
9.525
4.83
0.88
10個
1.2
JOMU090512ZZER-R
MP6120
9.525
4.83
0.88
10個
1.2
JOMU090512ZZER-R
MP6130
9.525
4.83
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.2
JOMU090512ZZER-R
MV1020
9.525
4.83
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.2
JOMU090512ZZER-R
MV1030
9.525
4.83
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
1.2
JOMU090512ZZER-R
VP15TF
9.525
4.83
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼
1.2
JOMU090512ZZER-R
VP30RT
9.525
4.83
0.88
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.5
JOMU140715ZZER-L
MV1030
14
6.58
1.3
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.5
JOMU140715ZZER-M
MV1030
14
6.63
1.3
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.5
JOMU140715ZZER-R
MV1030
14
6.75
1.3
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,521
( 1,673 )
2日目
1,698
( 1,868 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,521
( 1,673 )
2日目
1,698
( 1,868 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,521
( 1,673 )
2日目
1,698
( 1,868 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
1,291
( 1,420 )
2日目
2,361
( 2,597 )
2日目
2,361
( 2,597 )
2日目
2,361
( 2,597 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現
・インサートの独自切れ刃稜線はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベアの切りくず詰まりを抑制
・インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止
・インサートが小型化することにより、工具のヘッド分が小さくなり、ランピング角度を大きく取れるため、加工のバリエーションが増加
・インサートおよび保持部を小型化することで、刃数を増やすことができ、加工能率が向上
・BT40などの低出力機械でも使用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU
カッタ用インサート JOMU
カッタ用インサート SNMU
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート SNGU
カッタ用インサート WNGU
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,291-1,684 -930 -694 -1,165 -1,992
通常出荷日2日目2日目1日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目
形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)S(正方形)S(正方形)その他
逃げ角その他その他N(0°)E(20°)N(0°)N(0°)
利用可能コーナー数668482
精度MMMMGG
ホーニングEE丸ホーニングS-E
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング