17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が575型番あります。

六角穴付きボルト スチール 特殊メッキ 全ねじ【1~500個入り】

通常単価(税別)
6878,338特別価格
税込単価
7586,172特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、表面処理、多数ございます。【特殊...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
詳細を確認
未確定:候補が575型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

外形図

全ねじ

六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像

規格表

 

単位:mm

ねじの呼び(M)ピッチ(P)dkkS
最大
(基準寸法)*1
最大*2最小最大
(基準寸法)
最小呼び
(基準寸法)
最大最小
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • *1 ローレットなしの最大径
  • *2 ローレット付きの最大径

商品特長詳細

表面処理(参考)

参考画像表面処理特徴
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像三価ブラック・安価で耐食性が良い
・黒クロメートの代替
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像三価ホワイト・安価で耐食性が良い
・ユニクロ、クロメートの代替
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ニッケルメッキ・別名光沢ニッケル
・その色味から装飾性用途でも使用される
・下地に銅を貼ったものは特に導電性が良く電気部品にも採用される
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像黒ニッケル・耐食性はニッケルメッキとほぼ同等
・色味は処理業者により若干異なる
・一般的には装飾用途目的が強い
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ジャーマン・ブラウンメッキ・装飾性を主な目的としたメッキ
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像真鍮メッキ・黄銅メッキ
・色合いから、金鍍金の代用になる事もあるが経年でくすんでくる
・色合いを活かして装身具、照明器具、雑貨などに使用される事もある
・耐食性は乏しい
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像緩み止め剤(アロック)塗布緩み止め剤:アロック特長
・植物由来成分で安全性に優れる
・長期保管性良好
・色:黄緑色
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像緩み止め剤(エフロック)塗布緩み止め剤:エフロック(F-Lock)特長
・弾性、復元性、耐摩耗性、耐油性に優れる
・色:紫色
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像四三酸化鉄被膜・塗装下地にも使用される
・外観の光沢有無は様々
・耐食性は乏しい
・パーカー、黒染め、とも呼ばれることがある
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像無電解ニッケルメッキ・耐食性、耐摩耗性に優れる
・非金属の導体化が可能
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像クロメートメッキ・正しくは有色クロメート
・ねじにおける代表的な電気亜鉛メッキ
・安価で良好な耐食性
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ダクロタイズド・電気亜鉛メッキと比べ、耐熱性、耐食性、防錆性、耐塩分に優れる
・膜厚が厚いので小さい部品には向かず勘合に影響が出る場合がある
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ジオメット処理・耐熱性、耐食性に優れる
・水素脆性の心配がない薄膜高防錆処理
・鍍金と表されるが、塗装系の処理
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ユニクロメッキ・正しくは光沢クロメート
・ねじにおける代表的な電気亜鉛鍍金
・安価だが耐食性はクロメートにやや劣る
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像スズコバルト・その色合いからクロームメッキの代用として選ばれる事もある
・耐食性は劣るがクローム鍍金より安価
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ラフレ・ジオメットよりも更に薄膜
・耐食性に優れる
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像クロームメッキ・耐食性、耐摩耗性に優れる
・変色に強い
・長期の装飾性維持が可能
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像白アルマイト・強制的に表面を酸化させた被膜
・防食性、耐摩耗性を向上させる
・通常“アルマイト”と言うと白アルマイトを指す。無色。
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像黒色着色(BK・SSブラック)・薬品による温度管理とアルカリ反応を利用している
・素材の耐食性の向上は無く経年での退色変化有

※参考画像は表面処理を表すもので、一部、このページの商品とは異なる形状の商品が掲載されています。

※参考画像の色は、お使いのブラウザやモニターの使用環境により実際の商品と異なる場合があります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

強度区分(スチール)

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
7
[スチール] SCM相当
12.9
[三価クロメート] 三価ブラック
0.4
箱・パック
M2
M2X7
M2-7
10
1パック

500個入り

3
7
[スチール] SCM相当
12.9
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X7
M3-7
10
1個
4
7
[スチール] SCM相当
12.9
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
箱・パック
M4
M4X7
M4-7
10
1パック

500個入り

3
4
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X4
M3-4
-
1個
3
5
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.5
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
-
1パック

500個入り

3
6
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
-
1個
3
8
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
-
1個
3
10
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10
-
1個
3
12
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12
-
1個
3
14
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.5
箱・パック
M3
M3X14
M3-14
-
1パック

500個入り

3
16
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.5
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
-
1パック

500個入り

3
18
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X18
M3-18
-
1個
3
20
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.5
箱・パック
M3
M3X20
M3-20
-
1パック

500個入り

4
6
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X6
M4-6
-
1個
4
8
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
-
1個
4
10
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
-
1個
4
12
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
-
1個
4
14
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X14
M4-14
-
1個
4
15
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X15
M4-15
-
1個
4
16
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X16
M4-16
-
1個
4
18
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X18
M4-18
-
1個
4
20
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X20
M4-20
-
1個
4
25
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X25
M4-25
-
1個
4
28
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X28
M4-28
-
1個
5
6
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X6
M5-6
-
1個
5
8
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X8
M5-8
-
1個
5
10
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
-
1個
5
12
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X12
M5-12
-
1個
5
14
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X14
M5-14
-
1個
5
15
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X15
M5-15
-
1個
5
16
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X16
M5-16
-
1個
5
18
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X18
M5-18
-
1個
5
20
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X20
M5-20
-
1個
5
25
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X25
M5-25
-
1個
6
8
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X8
M6-8
-
1個
6
10
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X10
M6-10
-
1個
6
12
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X12
M6-12
-
1個
6
14
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X14
M6-14
-
1個
6
15
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
-
1個
6
16
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X16
M6-16
-
1個
6
18
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X18
M6-18
-
1個
6
20
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X20
M6-20
-
1個
6
22
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X22
M6-22
-
1個
6
25
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X25
M6-25
-
1個
6
28
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1
箱・パック
M6
M6X28
M6-28
-
1パック

200個入り

8
10
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X10
M8-10
-
1個
8
12
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X12
M8-12
-
1個
8
14
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.25
箱・パック
M8
M8X14
M8-14
-
1パック

100個入り

8
16
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X16
M8-16
-
1個
8
18
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X18
M8-18
-
1個
8
20
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X20
M8-20
-
1個
8
22
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X22
M8-22
-
1個
8
30
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X30
M8-30
-
1個
8
35
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X35
M8-35
-
1個
10
15
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X15
M10-15
-
1個
10
16
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X16
M10-16
-
1個
10
18
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X18
M10-18
-
1個
10
20
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X20
M10-20
-
1個
10
22
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X22
M10-22
-
1個
10
25
[スチール] SCM相当
12.9
ダクロタイズド
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X25
M10-25
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,2715,971
( 6,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
1日目
20,278
( 22,306 )
1日目
241
( 265 )
1日目
3,159
( 3,475 )
1日目
219
( 241 )
1日目
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
1日目
2,826
( 3,109 )
1日目
4,547
( 5,002 )
1日目
225
( 248 )
1日目
5,140
( 5,654 )
1日目
233
( 256 )
1日目
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
1日目
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
1日目
232
( 255 )
1日目
231
( 254 )
1日目
242
( 266 )
1日目
255
( 281 )
1日目
251
( 276 )
1日目
237
( 261 )
1日目
239
( 263 )
在庫品1日目当日出荷可能
239
( 263 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
1日目
238
( 262 )
1日目
238
( 262 )
1日目
244
( 268 )
1日目
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
255114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
1日目
261
( 287 )
1日目
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
1日目
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
1日目
275
( 303 )
1日目
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
285
( 314 )
1日目
284
( 312 )
1日目
4,330
( 4,763 )
1日目
312
( 343 )
1日目
311
( 342 )
1日目
3,037
( 3,341 )
1日目
308
( 339 )
1日目
309
( 340 )
1日目
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
311
( 342 )
1日目
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
1日目
422
( 464 )
1日目
412
( 453 )
1日目
421
( 463 )
1日目
430
( 473 )
1日目
434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、表面処理、多数ございます。
【特殊メッキ】
三価ブラック/クロメートメッキ/ダクロタイズド/ジオメット処理/スズコバルト/ラフレ/緩み止め剤塗布(アロック)/緩み止め剤塗布(エフロック)/黒ニッケル/黒色クロメート

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト スチール 特殊メッキ 全ねじのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
部材の固定
4
満足度:4.0
三価ブラックをチョイスしてみたが着色が薄い箇所がまだらに残っており、きれいな黒は言い難い。
0人が参考にしています。
趣味の工作
5
満足度:5.0
ホームセンターにはなかなか置いていないサイズ(CSH-STNB-M2-10)だったのでこちらで購入しました。ボルトなので...もっと読む
0人が参考にしています。
水中での締結
5
満足度:5.0
耐食性が必要な水中での治具締結に使用。ステンレスでは強度不足なのでこちらを使用しました。望み通りの結果です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボルト スチール 特殊メッキ 全ねじ
六角穴付きボルト スチール 特殊メッキ 半ねじ
六角穴付きボルト ステンレス 特殊メッキ 全ねじ
六角穴付きボルト スチール 全ねじ
六角穴付きボルト スチール 全ねじ 標準メッキ
六角穴付きボルト ステンレス 特殊メッキ 半ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCO
通常価格68-137 -92 -413258 -120 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類全ねじ半ねじ全ねじ全ねじ全ねじ半ねじ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準標準標準標準標準標準
標準名称(材質)スチールスチールステンレス-スチールステンレス

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング