17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が572型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 強度区分(スチール)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • クロームメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

六角穴付きボルト スチール 全ねじ 標準メッキ【1~500個入り】

通常単価(税別)
25852,163特別価格
税込単価
28457,379特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、表面処理、多数ございます。【標準...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が572型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

外形図

全ねじ

六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像

規格表

 

単位:mm

ねじの呼び(M)ピッチ(P)dkkS
最大
(基準寸法)*1
最大*2最小最大
(基準寸法)
最小呼び
(基準寸法)
最大最小
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • *1 ローレットなしの最大径
  • *2 ローレット付きの最大径

商品特長詳細

表面処理(参考)

参考画像表面処理特徴
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像三価ブラック・安価で耐食性が良い
・黒クロメートの代替
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像三価ホワイト・安価で耐食性が良い
・ユニクロ、クロメートの代替
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ニッケルメッキ・別名光沢ニッケル
・その色味から装飾性用途でも使用される
・下地に銅を貼ったものは特に導電性が良く電気部品にも採用される
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像黒ニッケル・耐食性はニッケルメッキとほぼ同等
・色味は処理業者により若干異なる
・一般的には装飾用途目的が強い
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ジャーマン・ブラウンメッキ・装飾性を主な目的としたメッキ
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像真鍮メッキ・黄銅メッキ
・色合いから、金鍍金の代用になる事もあるが経年でくすんでくる
・色合いを活かして装身具、照明器具、雑貨などに使用される事もある
・耐食性は乏しい
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像緩み止め剤(アロック)塗布緩み止め剤:アロック特長
・植物由来成分で安全性に優れる
・長期保管性良好
・色:黄緑色
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像緩み止め剤(エフロック)塗布緩み止め剤:エフロック(F-Lock)特長
・弾性、復元性、耐摩耗性、耐油性に優れる
・色:紫色
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像四三酸化鉄被膜・塗装下地にも使用される
・外観の光沢有無は様々
・耐食性は乏しい
・パーカー、黒染め、とも呼ばれることがある
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像無電解ニッケルメッキ・耐食性、耐摩耗性に優れる
・非金属の導体化が可能
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像クロメートメッキ・正しくは有色クロメート
・ねじにおける代表的な電気亜鉛メッキ
・安価で良好な耐食性
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ダクロタイズド・電気亜鉛メッキと比べ、耐熱性、耐食性、防錆性、耐塩分に優れる
・膜厚が厚いので小さい部品には向かず勘合に影響が出る場合がある
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ジオメット処理・耐熱性、耐食性に優れる
・水素脆性の心配がない薄膜高防錆処理
・鍍金と表されるが、塗装系の処理
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ユニクロメッキ・正しくは光沢クロメート
・ねじにおける代表的な電気亜鉛鍍金
・安価だが耐食性はクロメートにやや劣る
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像スズコバルト・その色合いからクロームメッキの代用として選ばれる事もある
・耐食性は劣るがクローム鍍金より安価
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ラフレ・ジオメットよりも更に薄膜
・耐食性に優れる
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像クロームメッキ・耐食性、耐摩耗性に優れる
・変色に強い
・長期の装飾性維持が可能
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像白アルマイト・強制的に表面を酸化させた被膜
・防食性、耐摩耗性を向上させる
・通常“アルマイト”と言うと白アルマイトを指す。無色。
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像黒色着色(BK・SSブラック)・薬品による温度管理とアルカリ反応を利用している
・素材の耐食性の向上は無く経年での退色変化有

※参考画像は表面処理を表すもので、一部、このページの商品とは異なる形状の商品が掲載されています。

※参考画像の色は、お使いのブラウザやモニターの使用環境により実際の商品と異なる場合があります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

強度区分(スチール)

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
7
[スチール] SCM相当
10.9
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X7
M2-7
10
1個
3
7
[スチール] SCM相当
10.9
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X7
M3-7
10
1個
4
7
[スチール] SCM相当
10.9
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X7
M4-7
10
1個
6
5
[スチール] SCM相当
10.9
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X5
M6-5
10
1個
6
32
[スチール] SCM相当
10.9
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X32
M6-32
10
1個
2
3
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X3
M2-3
10
1個
2
4
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X4
M2-4
10
1個
2
5
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X5
M2-5
10
1個
2
6
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X6
M2-6
10
1個
2
7
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.4
箱・パック
M2
M2X7
M2-7
10
1パック

500個入り

2
8
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X8
M2-8
10
1個
2
10
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X10
M2-10
10
1個
2
12
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X12
M2-12
10
1個
2
14
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X14
M2-14
10
1個
2
15
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.4
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X15
M2-15
10
1個
2
18
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.4
箱・パック
M2
M2X18
M2-18
10
1パック

500個入り

2.5
3
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.45
箱・パック
M2.5
M2.5X3
M2.5-3
10
1パック

500個入り

2.5
4
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.45
箱・パック
M2.5
M2.5X4
M2.5-4
10
1パック

500個入り

2.5
5
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.45
箱・パック
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
10
1パック

500個入り

2.5
6
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.45
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10
1個
2.5
8
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.45
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10
1個
2.5
10
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.45
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
10
1個
2.5
12
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.45
箱・パック
M2.5
M2.5X12
M2.5-12
10
1パック

500個入り

2.5
14
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.45
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X14
M2.5-14
10
1個
2.5
16
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.45
箱・パック
M2.5
M2.5X16
M2.5-16
10
1パック

500個入り

3
3
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X3
M3-3
10
1個
3
4
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X4
M3-4
10
1個
3
5
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X5
M3-5
10
1個
3
7
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X7
M3-7
10
1個
3
8
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
14
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X14
M3-14
10
1個
3
15
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X15
M3-15
10
1個
3
16
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X16
M3-16
10
1個
3
18
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X18
M3-18
10
1個
3
20
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X20
M3-20
10
1個
3
22
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X22
M3-22
10
1個
4
4
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
箱・パック
M4
M4X4
M4-4
10
1パック

500個入り

4
5
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X5
M4-5
10
1個
4
6
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
7
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
箱・パック
M4
M4X7
M4-7
10
1パック

500個入り

4
8
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
14
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X14
M4-14
10
1個
4
15
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X15
M4-15
10
1個
4
16
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X16
M4-16
10
1個
4
18
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X18
M4-18
10
1個
4
22
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X22
M4-22
10
1個
4
25
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X25
M4-25
10
1個
4
28
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X28
M4-28
10
1個
5
5
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
箱・パック
M5
M5X5
M5-5
10
1パック

500個入り

5
6
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X6
M5-6
10
1個
5
8
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X8
M5-8
10
1個
5
10
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
12
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
14
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X14
M5-14
10
1個
5
15
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
16
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X16
M5-16
10
1個
5
18
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X18
M5-18
10
1個
5
20
[スチール] SCM相当
12.9
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X20
M5-20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
421
( 463 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
1日目
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能
398
( 438 )
1日目
495
( 545 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
451
( 496 )
在庫品1日目当日出荷可能
441
( 485 )
在庫品1日目当日出荷可能
441
( 485 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,136
( 7,850 )
1日目
401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能
441
( 485 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
1日目
495
( 545 )
1日目
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,007
( 13,208 )
11日目
7,474
( 8,221 )
9日目
7,556
( 8,312 )
1日目
8,257
( 9,083 )
1日目
473
( 520 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,614
( 6,175 )
1日目
398
( 438 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,665
( 8,432 )
9日目
466
( 513 )
1日目
442
( 486 )
在庫品1日目当日出荷可能
426
( 469 )
在庫品1日目当日出荷可能
364
( 400 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
413
( 454 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,140
( 17,754 )
1日目
408
( 449 )
1日目
374
( 411 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,571
( 3,928 )
9日目
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
377
( 415 )
在庫品1日目当日出荷可能
377
( 415 )
在庫品1日目当日出荷可能
381
( 419 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
1日目
20,464
( 22,510 )
1日目
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能
438197
( 217 )
在庫品1日目当日出荷可能
436
( 480 )
在庫品1日目当日出荷可能
442
( 486 )
在庫品1日目当日出荷可能
442
( 486 )
在庫品1日目当日出荷可能
402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、表面処理、多数ございます。
【標準メッキ:ニッケルメッキ】
無電解ニッケルメッキ/クロームメッキ/ニッケルメッキ/三価ホワイト/ユニクロメッキ
※ISO規格準拠

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト スチール 全ねじ 標準メッキのレビュー
4.5平均満足度:4.511件のレビュー
ネジ固定
5
満足度:5.0
部材を固定するのに使用しています。全ネジなので薄い板金を固定する際にとても役に立っています。
0人が参考にしています。
ネジ締め
5
満足度:5.0
普段使わない大径のネジでも1個から購入できるので助かります。多少高くても在庫など持つ必要がなくコスパは良いです
0人が参考にしています。
レーザー加工試験装置の構築
5
満足度:5.0
問題無く使用できました。 またオーダーする予定がありますので よろしくお願いいたします。
0人が参考にしています。
部品締結
4
満足度:4.0
種類が豊富で小ロット短納期に対応していて重宝しております。 また必要があれば購入させて頂きます。
0人が参考にしています。
部品の締結
5
満足度:5.0
部品の締結によく使っています。 表面処理の種類が選べ、少量で購入できて納期も短いのでとても助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボルト スチール 全ねじ 標準メッキ
六角穴付きボルト スチール 半ねじ
六角穴付きボルト スチール 全ねじ
六角穴付きボルト スチール 特殊メッキ 全ねじ
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)スチール 全ねじ
六角穴付きボルト スチール 特殊メッキ 半ねじ
メーカーSUNCOSUNCO八幡ねじSUNCO八幡ねじSUNCO
通常価格258-331 -41368 -341 -137 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類全ねじ半ねじ全ねじ全ねじ全ねじ半ねじ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準標準標準標準標準標準
標準名称(材質)スチールスチール-スチール-スチール
よく一緒に購入される商品

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング