17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リダクション

通常単価(税別)
37,900
税込単価
41,690
通常出荷日:5日目

【特長】干渉対策などで先端側を細くする場合に便利です。クーラント方式:センタースルー(刃物スルー)

詳細を確認
  • φD1 (mm)
    63
  • φM (mm)
    M16×P1.5
  • L (mm)
    75
  • L1 (mm)
    46
  • クーラント方式
    センタースルー(刃物スルー)
  • φD (mm)
    50

ご注意

  • クランプボルトは付属していますが、六角レンチは付属していません。

型番:

C6-C5-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C6-C5-75の仕様・寸法情報

φD1(mm)
63
φM(mm)
M16×P1.5
L(mm)
75
L1(mm)
46
クーラント方式
センタースルー(刃物スルー)
φD(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C6-C5-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,900
( 41,690 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
干渉対策などで先端側を細くする場合に便利です。
クーラント方式:センタースルー(刃物スルー)

ご注意

  • クランプボルトは付属していますが、六角レンチは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リダクションの型番C6-C5-75のページです。 型番C6-C5-75に関する仕様情報を記載しております。
リダクションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リダクション
メガパーフェクトシール
メガEパーフェクトシール
ベビーパーフェクトシール
シールナット(メガマイクロチャック用)
メガマイクロクーラントナット(メガマイクロチャック用)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格37,9008,169 -8,658 -7,969 -6,600 -6,600
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目5日目
φD1(mm)63-----
φM(mm)M16×P1.5-----
L(mm)75-----
L1(mm)46---3.5-
クーラント方式センタースルー(刃物スルー)センタースルー(刃物スルー)センタースルー(刃物スルー)センタースルー(刃物スルー)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト