17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メガマイクロチャック ストレートタイプ C5/C6

通常単価(税別)
33,900
税込単価
37,290
通常出荷日:5日目

ナット外径Φ10の超極細設計。干渉対策を考慮したスリムな高速回転ホルダ。

ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。

型番:

C6-MEGA6S90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C6-MEGA6S90の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
C(ポリゴンテーパ)
主軸・シャンク種類
C
主軸・シャンク番号
6
最大把握径(mm)
7.0以下
把握径(mm)
0.45~6.05
ホルダ長さ(mm)
90
最高回転数(min-1)
30000
適用コレット
NBC6S-□
D(mm)
14
L1(mm)
58
H1(mm)
28.5
H2(mm)
49
Hmax(mm)
81
-
-

絞り込み条件

  • 主軸・シャンク番号

  • 最大把握径(mm)

  • 把握径(mm)

  • ホルダ長さ(mm)

  • 適用コレット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C6-MEGA6S90

主軸・シャンク番号

最大把握径

(mm)

把握径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

適用コレット

D

(mm)

L1

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

Hmax

(mm)

最小発注数量
6
7.0以下
0.45~6.05
90
NBC6S-□
14
58
28.5
49
81
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,900
( 37,290 )
5日目

詳細情報

基本情報

ナット外径Φ10の超極細設計。干渉対策を考慮したスリムな高速回転ホルダ。

ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガマイクロチャック ストレートタイプ C5/C6の型番C6-MEGA6S90のページです。 型番C6-MEGA6S90に関する仕様情報を記載しております。
メガマイクロチャック ストレートタイプ C5/C6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガマイクロチャック ストレートタイプ C5/C6
メガEチャック C4/C5/C6
メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT40
メガマイクロチャック(ストレートタイプ)BBT30
HSKシャンクメガマイクロチャック ストレート Eタイプ HSK-E63
メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT40
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格33,90033,100 -28,220 -25,880 -26,919 -30,133 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜5日目5日目
主軸・シャンク形状C(ポリゴンテーパ)C(ポリゴンテーパ)BTBTHSK-EBT
主軸・シャンク種類CCBTBBTHSK-EBT
最高回転数(min-1)300003500050000500006000050000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト