17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コレットチャック締め付け用トルク表示スタンド トルクフィット

通常単価(税別)
250,000
税込単価
275,000
通常出荷日:5日目

コレットチャックの適正な締め付けに。【特長】・適正トルク前後をブザーでお知らせ・BIG製コレットチャッ...

詳細を確認
  • 付属品
    アダプタロックスクリュ、ACアダプタ
  • トルク調整範囲 (N・m)
    4~80
  • 最小目盛 (N・m)
    10N・m以下のとき0.01N・m、10N・m以上のとき0.1N・m
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • L1(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

L1

(mm)

L2

(mm)

最小発注数量
167
200、207
1個
172
215、219
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250,000
( 275,000 )
5日目
250,000
( 275,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

コレットチャックの適正な締め付けに。
【特長】
・適正トルク前後をブザーでお知らせ
・BIG製コレットチャック全シリーズのトルク値をプリセット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャック締め付け用トルク表示スタンド トルクフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャック締め付け用トルク表示スタンド トルクフィット
メガパーフェクトシール
メガERパーフェクトシール
コレットチャック スリムタイプ用ナット
チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ
小径コレットチャック用レンチ MRC5・MRC7用
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機聖和精機聖和精機マンヨーツール
通常価格250,0008,169 -9,044 -4,417 -1,800 -5,477 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目3日目3日目5日目
付属品アダプタロックスクリュ、ACアダプタPSリング1個PSリングが1個付---
トルク調整範囲(N・m)4~80-----
最小目盛(N・m)10N・m以下のとき0.01N・m、10N・m以上のとき0.1N・m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト