17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートクリーナ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オートクリーナ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BT40-ASC2-90-65

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

機械主軸テーパの汚れを自動清掃。高精度加工のFA化の必須アイテム。
【特長】
・特殊レザーがスピンドルを痛めることなく、油、汚れを完全に除去します
・大型機械で作業者が機械主軸を直接清掃しにくい場合など安全対策にも最適です

ご注意

  • 機械への取付には位置決めブロックが必要です。

指定中の仕様・寸法情報

φD1(mm)
78
φD2(mm)
63
L(mm)
90
S(mm)
65

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト