17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アキュースタンド 微調整ノブ

通常単価(税別)
1,387
税込単価
1,526
通常出荷日:5日目

定盤上での精密測定に最適な「イモノベースタイプ」です。(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

  • P (mm)
    0.25

型番:

AS-RED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-REDの仕様・寸法情報

P(mm)
0.25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-RED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387
( 1,526 )
5日目

詳細情報

基本情報

定盤上での精密測定に最適な「イモノベースタイプ」です。
(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アキュースタンド 微調整ノブの型番AS-REDのページです。 型番AS-REDに関する仕様情報を記載しております。
アキュースタンド 微調整ノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキュースタンド 微調整ノブ
長さ調整ねじ
長さ調整ねじ用スパナ
シール付長さ調整ねじ
MRC用ク-ラントシ-ル付き調整ネジ
スーパーG1チャック用振れ調整器ゼロダス
メーカー大昭和精機ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工マンヨーツールユキワ精工
通常価格1,3872,420 -1,650 -1,650 -3,000 -28,864 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目5日目1日目
P(mm)0.25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト