17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

45° Sタイプ(傾斜型) ベーシックホルダ

通常単価(税別)
23,90028,500
税込単価
26,29031,350
通常出荷日:5日目

大昭和精機 内径用旋削ホルダ・ボーリングバー 45°Sタイプ(傾斜型) ベーシックホルダ。

  • 勝手
    なし
  • 油穴(オイルホール)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップ、クランプボルトは付属しておりません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 主軸サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

主軸サイズ

最小発注数量
40
C5
1個
75
C5
1個
45
C6
1個
75
C6
1個
100
C6
1個
90
C6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,900
( 26,290 )
5日目
25,400
( 27,940 )
5日目
25,000
( 27,500 )
5日目
26,300
( 28,930 )
5日目
27,700
( 30,470 )
5日目
28,500
( 31,350 )
5日目

詳細情報

基本情報

大昭和精機 内径用旋削ホルダ・ボーリングバー 45°Sタイプ(傾斜型) ベーシックホルダ。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップ、クランプボルトは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45° Sタイプ(傾斜型) ベーシックホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45° Sタイプ(傾斜型) ベーシックホルダ
内径・45°面取り加工用超硬ソリッドバー JBCR
ハイプロプラネットカッタ TMLCホルダ(1枚刃・ロングタイプ) TMLC
ハイプロプラネットカッタ TM2Cホルダ(2枚刃・高能率タイプ) TM2C
刃先交換式旋削工具 XBSH_S-C型ホルダ
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L
メーカー大昭和精機タンガロイオーエスジーオーエスジー三菱マテリアルタンガロイ
通常価格23,900-5,060 -45,953 -43,364 -16,488 -39,060
通常出荷日5日目1日目1日目1日目3日目1日目
勝手なし
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト