メカニカル部品技術窓口
マキテック ローラコンベヤ用脚 Sシリーズコンベヤ用脚(SUS-S-2B型スタ...
詳細情報を確認する
※キャスターはオプションとなります。
| 型番 | 最低~最高H |
|---|---|
| SUS-S-2B-NO.3 | 310~410 |
| SUS-S-2B-NO.4 | 410~510 |
| SUS-S-2B-NO.5 | 510~610 |
| SUS-S-2B-NO.6 | 610~710 |
| SUS-S-2B-NO.7 | 710~810 |
| SUS-S-2B-NO.8 | 810~910 |
| SUS-S-2B-NO.9 | 910~1,010 |
| SUS-S-2B-NO.10 | 1,010~1,110 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,247円 ( 25,572円 ) | 6日目 |
23,247円 ( 25,572円 ) | 6日目 |
25,332円 ( 27,865円 ) | 6日目 |
25,332円 ( 27,865円 ) | 6日目 |
28,233円 ( 31,056円 ) | 6日目 |
28,233円 ( 31,056円 ) | 6日目 |
33,485円 ( 36,834円 ) | 6日目 |
33,485円 ( 36,834円 ) | 6日目 |
23,247円 ( 25,572円 ) | 6日目 |
23,247円 ( 25,572円 ) | 6日目 |
25,332円 ( 27,865円 ) | 6日目 |
25,332円 ( 27,865円 ) | 6日目 |
28,233円 ( 31,056円 ) | 6日目 |
28,233円 ( 31,056円 ) | 6日目 |
33,485円 ( 36,834円 ) | 6日目 |
33,485円 ( 36,834円 ) | 6日目 |
23,247円 ( 25,572円 ) | 6日目 |
23,247円 ( 25,572円 ) | 6日目 |
25,332円 ( 27,865円 ) | 6日目 |
25,332円 ( 27,865円 ) | 6日目 |
28,233円 ( 31,056円 ) | 6日目 |
28,233円 ( 31,056円 ) | 6日目 |
33,485円 ( 36,834円 ) | 6日目 |
33,485円 ( 36,834円 ) | 6日目 |
23,247円 ( 25,572円 ) | 6日目 |
23,247円 ( 25,572円 ) | 6日目 |
25,332円 ( 27,865円 ) | 6日目 |
25,332円 ( 27,865円 ) | 6日目 |
28,233円 ( 31,056円 ) | 6日目 |
28,233円 ( 31,056円 ) | 6日目 |
33,485円 ( 36,834円 ) | 6日目 |
33,485円 ( 36,834円 ) | 6日目 |
25,830円 ( 28,413円 ) | 6日目 |
23,247円 ( 25,572円 ) | 6日目 |
25,332円 ( 27,865円 ) | 6日目 |
25,332円 ( 27,865円 ) | 6日目 |
28,233円 ( 31,056円 ) | 6日目 |
28,233円 ( 31,056円 ) | 6日目 |
33,485円 ( 36,834円 ) | 6日目 |
33,485円 ( 36,834円 ) | 6日目 |
23,247円 ( 25,572円 ) | 6日目 |
23,247円 ( 25,572円 ) | 6日目 |
25,332円 ( 27,865円 ) | 6日目 |
25,332円 ( 27,865円 ) | 6日目 |
28,233円 ( 31,056円 ) | 6日目 |
28,233円 ( 31,056円 ) | 6日目 |
33,485円 ( 36,834円 ) | 6日目 |
33,485円 ( 36,834円 ) | 6日目 |
25,599円 ( 28,159円 ) | 6日目 |
25,599円 ( 28,159円 ) | 6日目 |
28,301円 ( 31,131円 ) | 6日目 |
28,301円 ( 31,131円 ) | 6日目 |
31,463円 ( 34,609円 ) | 6日目 |
31,463円 ( 34,609円 ) | 6日目 |
36,994円 ( 40,693円 ) | 6日目 |
36,994円 ( 40,693円 ) | 6日目 |
25,599円 ( 28,159円 ) | 6日目 |
25,599円 ( 28,159円 ) | 6日目 |
28,301円 ( 31,131円 ) | 6日目 |
28,301円 ( 31,131円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6