メカニカル部品技術窓口
マキテック ローラコンベヤ用脚 Sシリーズコンベヤ用脚(S-4AO型スタンド)。

| 型番 | 脚高さ H |
|---|---|
| NO.1 | 350~500 |
| NO.2 | 450~700 |
| NO.3 | 650~1,000 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,798円 ( 9,678円 ) | 6日目 |
8,627円 ( 9,490円 ) | 6日目 |
9,284円 ( 10,212円 ) | 6日目 |
8,308円 ( 9,139円 ) | 6日目 |
9,723円 ( 10,695円 ) | 6日目 |
9,284円 ( 10,212円 ) | 6日目 |
8,308円 ( 9,139円 ) | 6日目 |
8,912円 ( 9,803円 ) | 6日目 |
9,284円 ( 10,212円 ) | 6日目 |
8,308円 ( 9,139円 ) | 6日目 |
8,912円 ( 9,803円 ) | 6日目 |
9,284円 ( 10,212円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
ローラコンベヤ・ホイールコンベヤ用固定脚(アジャストボルト付脚)RSJ(スチール製)
4
マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
0通常価格(税別):23,206円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~