メカニカル部品技術窓口
マキテック ローラコンベヤ用脚 Mシリーズコンベヤ用脚(2B型スタンド) 低床型タイプ。

| 型番 | 最低~最高 H |
|---|---|
| No.0.5 | 100~130 |
| No.1 | 130~190 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 6日目 |
8,682円 ( 9,550円 ) | 6日目 |
7,489円 ( 8,238円 ) | 6日目 |
8,682円 ( 9,550円 ) | 6日目 |
7,489円 ( 8,238円 ) | 6日目 |
8,682円 ( 9,550円 ) | 6日目 |
7,489円 ( 8,238円 ) | 6日目 |
9,470円 ( 10,417円 ) | 6日目 |
7,249円 ( 7,974円 ) | 6日目 |
8,404円 ( 9,244円 ) | 6日目 |
7,249円 ( 7,974円 ) | 7日目 |
8,682円 ( 9,550円 ) | 6日目 |
7,249円 ( 7,974円 ) | 6日目 |
8,682円 ( 9,550円 ) | 7日目 |
7,249円 ( 7,974円 ) | 6日目 |
8,682円 ( 9,550円 ) | 6日目 |
7,489円 ( 8,238円 ) | 6日目 |
8,682円 ( 9,550円 ) | 6日目 |
7,249円 ( 7,974円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,838円 ( 9,722円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 6日目 |
10,105円 ( 11,116円 ) | 6日目 |
8,834円 ( 9,717円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
ローラコンベヤ・ホイールコンベヤ用固定脚(アジャストボルト付脚)RSJ(スチール製)
4
マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(2A型スタンド) はかま調整タイプ
0通常価格(税別):6,510円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
モータローラコンベヤ RVシリーズ -アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~