メカニカル部品技術窓口
マキテック ローラコンベヤ用脚 Mシリーズコンベヤ用脚(2BT型スタンド) 裾広型タイプ。

※キャスターはオプションとなります。
| 型番 | 最低~最高 H |
|---|---|
| No.1 | 130~190 |
| No.2 | 210~310 |
| No.3 | 310~410 |
| No.3.5 | 360~460 |
| No.4 | 410~510 |
| No.4.5 | 460~560 |
| No.5 | 510~610 |
| No.5.5 | 560~660 |
| No.6 | 610~710 |
| No.6.5 | 660~760 |
| No.7 | 710~810 |
| No.7.5 | 760~860 |
| No.8 | 810~910 |
| No.9 | 910~1,010 |
| No.10 | 1,010~1,110 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,285円 ( 10,214円 ) | 6日目 |
9,285円 ( 10,214円 ) | 6日目 |
8,912円 ( 9,803円 ) | 6日目 |
8,912円 ( 9,803円 ) | 6日目 |
9,808円 ( 10,789円 ) | 6日目 |
9,808円 ( 10,789円 ) | 6日目 |
9,962円 ( 10,958円 ) | 6日目 |
9,962円 ( 10,958円 ) | 6日目 |
10,183円 ( 11,201円 ) | 6日目 |
10,183円 ( 11,201円 ) | 6日目 |
10,553円 ( 11,608円 ) | 6日目 |
10,553円 ( 11,608円 ) | 6日目 |
11,155円 ( 12,271円 ) | 6日目 |
11,155円 ( 12,271円 ) | 6日目 |
11,759円 ( 12,935円 ) | 6日目 |
9,285円 ( 10,214円 ) | 6日目 |
9,285円 ( 10,214円 ) | 6日目 |
8,912円 ( 9,803円 ) | 6日目 |
8,912円 ( 9,803円 ) | 6日目 |
9,808円 ( 10,789円 ) | 6日目 |
9,808円 ( 10,789円 ) | 6日目 |
9,962円 ( 10,958円 ) | 6日目 |
9,962円 ( 10,958円 ) | 6日目 |
10,183円 ( 11,201円 ) | 6日目 |
10,183円 ( 11,201円 ) | 6日目 |
10,553円 ( 11,608円 ) | 6日目 |
10,553円 ( 11,608円 ) | 6日目 |
11,155円 ( 12,271円 ) | 6日目 |
11,155円 ( 12,271円 ) | 6日目 |
11,759円 ( 12,935円 ) | 6日目 |
9,285円 ( 10,214円 ) | 6日目 |
9,285円 ( 10,214円 ) | 6日目 |
8,912円 ( 9,803円 ) | 6日目 |
8,912円 ( 9,803円 ) | 6日目 |
9,808円 ( 10,789円 ) | 6日目 |
9,808円 ( 10,789円 ) | 6日目 |
9,962円 ( 10,958円 ) | 6日目 |
9,962円 ( 10,958円 ) | 6日目 |
10,183円 ( 11,201円 ) | 6日目 |
10,183円 ( 11,201円 ) | 6日目 |
10,553円 ( 11,608円 ) | 6日目 |
10,553円 ( 11,608円 ) | 6日目 |
11,155円 ( 12,271円 ) | 6日目 |
11,155円 ( 12,271円 ) | 6日目 |
11,759円 ( 12,935円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
ローラコンベヤスタンド 2B型スタンド
4通常価格(税別):6,889円~

オークラ輸送機
ローラコンベヤ・ホイールコンベヤ用固定脚(アジャストボルト付脚)RSJ(スチール製)
4
マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(2A型スタンド) はかま調整タイプ
0通常価格(税別):6,510円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~