ツール用品技術窓口

フルカットミル FCM型

通常単価(税別)
31,193
税込単価
34,312
通常出荷日:5日目

大昭和精機 カッター・刃先交換式エンドミル フルカットミル FCM型。

ご注意

  • カッタ本体には、レンチは付属していますが、チップ、クーラントパイプは付属しておりません。

型番:

HSK-E32-FCM16092-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSK-E32-FCM16092-55の仕様・寸法情報

加工用途
側面 / 溝
刃径 D(φ)
16
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
取付け方法
柄付きタイプ
全長 (L)(mm)
55
刃数(枚)
2
適応チップ材種
超硬コート
首下長(ℓ1)(mm)
23
詳細タイプ
FCM型Eタイプ
有効切れ刃長ap(mm)
9
D1(φ)
26
L(mm)
55
L1(mm)
35
適合チップ型式
ARG1609□□

絞り込み条件

  • 全長 (L)(mm)

  • 首下長(ℓ1)(mm)

  • D1(φ)

  • L(mm)

  • L1(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSK-E32-FCM16092-55

全長 (L)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

D1

(φ)

L

(mm)

L1

(mm)

最小発注数量
55
23
26
55
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,193
( 34,312 )
5日目

詳細情報

基本情報

大昭和精機 カッター・刃先交換式エンドミル フルカットミル FCM型。

ご注意

  • カッタ本体には、レンチは付属していますが、チップ、クーラントパイプは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルカットミル FCM型の型番HSK-E32-FCM16092-55のページです。 型番HSK-E32-FCM16092-55に関する仕様情報を記載しております。
フルカットミル FCM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルカットミル FCM型
フルカットミル FCR型 ロングタイプ BBT/BTタイプ
SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型
SEC-ウェーブミル WEZR 11000M型
SEC-ウェーブミル WFXH 08000RS型
メーカー大昭和精機大昭和精機住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格31,19331,29046,26366,76290,55847,246
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
加工用途側面 / 溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 溝削り側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 溝削り / 傾斜切り込み
刃径 D(φ)163240403263
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプアーバーねじ込み式ねじ込み式アーバー
刃数(枚)224696
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト