メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)

  • 種類
    Xステージ
  • モータ・モータ特性
    PK513PB相当
  • 最小分解能 (μm)
    2
  • テーブル材質
    ステンレス
  • 移動ガイド
    ボールウェイ
  • 送り方式
    送りねじ
  • テーブルサイズ(長さ) L (mm)
    30
  • テーブルサイズ(幅) W (mm)
    30
  • ストローク(X距離) (mm)
    25
  • テーブル表面処理
    鋼質黒色クロム
  • 耐荷重(範囲) (N)
    5~30
  • 耐荷重 (N)
    19.6
  • 移動方向
    X軸1方向
  • 送りねじリード (mm)
    1
  • 標準型

型番:

ALS-3050-CT
解除
数量:

ALS-3050-CTの仕様・寸法情報

種類
Xステージ
モータ・モータ特性
[5相ステッピングモータ高トルク] PK513PB相当
最小分解能(μm)
2
テーブル材質
ステンレス
移動ガイド
ボールウェイ
送り方式
送りねじ
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
30
テーブルサイズ(幅) W(mm)
30
ストローク(X距離)(mm)
25
テーブル表面処理
鋼質黒色クロム
耐荷重(範囲)(N)
5~30
耐荷重(N)
19.6
移動方向
X軸1方向
送りねじリード(mm)
1
標準型
-
-

商品情報

外形図

Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ) 外形図

型番リスト

表示件数
型番
ALS-3050-CT
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,085
( 148,594 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです
・移動ガイドにボールウェイを使用しています
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)の型番ALS-3050-CTのページです。 型番ALS-3050-CTに関する仕様情報を記載しております。
Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
Xステージ 転造ボールねじ仕様
【エコノミーシリーズ】 自動ステージX軸 リニアボール
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
Xステージ クロスローラステージ(自動ステージ)
Xステージ ボールウェイステージ(自動ステージ)
メーカー中央精機中央精機ミスミミスミ中央精機中央精機
通常価格135,08573,919 -48,270 -149,000 -236,272358,693 -
通常出荷日3日目4日目19日目〜8日目〜39日目18日目〜
種類XステージXステージ自動X軸ステージ自動X軸ステージXステージXステージ
モータ・モータ特性PK513PB相当PK523HPB相当2相ステッピングモータ5相ステッピングモータ高分解能PK545NBW相当-
最小分解能(μm)2251μm--
テーブル材質ステンレスアルミ合金SUS440C相当アルミ鋼材アルミ合金
移動ガイドボールウェイHG-VCR(V溝とクロスローラ)リニアボールガイドクロスローラV溝とクロスローラボールウェイ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました