17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

IDBB-LSRF用照明延長ケーブル I-CB-S□-FSETシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IDBB-LSRF用照明延長ケーブル I-CB-S□-FSETシリーズ

販売終了

型番

I-CB-S1-FSET-DNEL

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

レイマック IDBB-LSRF用照明延長ケーブル I-CB-S□-FSETシリーズ。

ご注意

  • 【販売終了情報】2025年1月31日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
延長ケーブル
分岐種類
分岐なし
ケーブル長さ(m)
1
適用型式
IDBB-LSRFシリーズ

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト