メカニカル部品技術窓口
【特長】・20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです・移動ガイドにボールウェイ...
詳細を確認

| 型番 | ALD-3050-CT | ALD-3050-CT-R |
|---|---|---|
| タイプ | 標準型 | 対称型 |
| 移動方向 | XY軸2方向 | XY軸2方向 |
| 移動量 | ±25mm | ±25mm |
| ステージ面 | 30mm×30mm | 30mm×30mm |
| 使用モータ | PK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) | PK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) |
| 分解能 | 0.002mm | 0.002mm |
| 送りねじリード | 1mm | 1mm |
| 移動ガイド | ボールウェイ | ボールウェイ |
| 移動精度HV | 真直度(水平・垂直)0.015mm | 真直度(水平・垂直)0.015mm |
| 位置決め精度 | 0.020mm | 0.020mm |
| 繰り返し精度 | ±0.001mm | ±0.001mm |
| ロストモーション | 0.007mm | 0.007mm |
| XY直交度 | 0.010mm | 0.010mm |
| 耐荷重 | 14.7N(1.5kgf) | 14.7N(1.5kgf) |
| 質量 | 0.55kg | 0.55kg |
| 最高速度 | 16mm/s(8000pps時) | 16mm/s(8000pps時) |
| 主要材質/表面処理 | ステンレス/低温黒色クロムメッキ | ステンレス/低温黒色クロムメッキ |
| リミットセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ | ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ |
| 適合ケーブル | 専用ケーブル(ACB-STT2)を付属 | 専用ケーブル(ACB-STT2)を付属 |
| 標準付属品 | 検査合格証 六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本 | 検査合格証 六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
268,250円 ( 295,075円 ) | 3日目 |
281,325円 ( 309,458円 ) | 3日目 |
【特長】
・20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです
・移動ガイドにボールウェイを使用しています
・カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
0通常価格(税別):268,250円~

中央精機
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
3通常価格(税別):89,899円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

中央精機
自動Xステージ ステージ面40×40mm
0通常価格(税別):50,000円

駿河精機
モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)
0通常価格(税別):125,865円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~