メカニカル部品技術窓口

確定しました

マルチレックスバルブ AB41EX2

通常単価(税別)
27,642
税込単価
30,406
通常出荷日:13日目

【特長】・耐圧防爆構造Ex d IIB T2(グループIIB・温度等級T2)・防爆認証機関:日本認証(...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番:

AB41EX2-03-4-C4G10BKR-AC100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AB41EX2-03-4-C4G10BKR-AC100Vの仕様・寸法情報

ポート数
2ポート弁
用途
[単体使用] 単体使用
種類
電磁弁
設置方法
ダイレクト
切換の種類
2位置ノーマルクローズ
ソレノイドの数
シングル
仕様
防爆
電圧
AC100V
電源切時の状態
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
配管口の種類
Rc
配管ねじの呼び
3/8
駆動の種類
直動式ポペット
配管
ダイレクト配管
CV値
0.42
シールの種類
ソフトシール
シール材質
PTFE
ボディ材質
黄銅
オリフィス
Φ3.5
ボディ・シール材質組合せ
処理無し
コイル記号
4:耐熱クラス180(H)防爆コイル(AC用)
オプション
取付板付
適用ケーブル外径(Φ)
9.5~10.5
防爆認証機関
韓国認証(KOSHA)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AB41EX2-03-4-C4G10BKR-AC100V

電圧

CV値

ボディ材質

オリフィス

ボディ・シール材質組合せ

オプション

適用ケーブル外径

(Φ)

防爆認証機関

最小発注数量
AC100V
0.42
黄銅
Φ3.5
処理無し
取付板付
9.5~10.5
韓国認証(KOSHA)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,642
( 30,406 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧防爆構造Ex d IIB T2(グループIIB・温度等級T2)
・防爆認証機関:日本認証(TIIS)、韓国認証(KOSHA)
・NC(通電時開)形
・接続囗径:Rc3/8

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチレックスバルブ AB41EX2の型番AB41EX2-03-4-C4G10BKR-AC100Vのページです。 型番AB41EX2-03-4-C4G10BKR-AC100Vに関する仕様情報を記載しております。
マルチレックスバルブ AB41EX2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチレックスバルブ AB41EX2
マルチレックスバルブ AG43EX4
5方向電磁弁(サブプレート配管)EA153HL-41~54
電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置
電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置
食品製造工程向け 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA-FP2シリーズ
メーカーCKDCKDエスコCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CKD
通常価格27,64234,2699,380 -4,365 -4,369 --
通常出荷日13日目11日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜13日目
ポート数2ポート弁3ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁2ポート弁
用途単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトダイレクトマニホールドベースダイレクトダイレクトダイレクト
切換の種類2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置エキゾースト2位置エキゾースト2位置エキゾースト2位置ノーマルクローズ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト