メカニカル部品技術窓口
【特長】・緑地、施設園芸、公園、都市緑化散水用・連続通電、ラッチ形・パイロット式ダイアプラム形
詳細を確認
| 項目 | GSV-25A-25 | GSV-50A-25 |
|---|---|---|
| 使用流体 | 水・農業用水・稀釈農薬・液肥etc ※接液部の材質を腐食させない流体に限ります。 | |
| 最高使用圧力 MPa | 0.5 | |
| 作動圧力差 MPa | 0.03~0.5 | |
| 耐圧力(水圧) MPa | 1.5 | |
| 流体温度 ℃ | 4~40(但し凍結のないこと) | |
| 周囲温度 ℃ | 0~50 | |
| 弁座漏れ cm3/min | 0.1以下(水にて) | |
| オリフィス径 mm | 25 | 50 |
| Cv値 | 10.4 | 42 |
| 取付姿勢 | コイル部を上に取り付けてください。 | |
| 接続口径 | Rc1相当 | Rc2相当 |
| ボディ部材質 | PP(ポリプロピレン) | |
| 質量 kg | 1 | 1.6 |
| 駆動方式・電圧 | 連続通電式:DC24V、AC24・100・200V(50/60Hz) ラッチパルス信号式:P(電圧選択不要)※1 | |
| 消費電力 W | ACタイプ/2.5、DCタイプ/3 | |
| 耐熱クラス | クラス130(B)(JIS C 4003) | |
| 漏れ電流 mA | 6以下/AC24V、1.9以下/AC100V、0.7以下/AC200V、4以下/DC24V | |
| 品番 | 部品名称 | 材質 | 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コア組立 | SUS430 | 7 | ボディ | PP |
| 2 | コイル | - | 8 | パイロットフィルタ | PP、SUS |
| 3 | コアA・B | SUS430 | 9 | 手動ニードル | PP |
| 4 | プランジャ | K-M31 | 10 | 流量調整ハンドル | PP |
| 5 | スプリング | SUS304 | 11 | リングプレート | SUS430(ラッチ形のみ) |
| 6 | ダイアフラ厶組立 | NBR、PP、SUS | 12 | マグネット | DPM-2(ラッチ形のみ) |
(注)品番(1)、(4)~(10)の部品が接液部となります。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,152円 ( 17,767円 ) | 9日目 |
16,152円 ( 17,767円 ) | 9日目 |
17,632円 ( 19,395円 ) | 12日目 |
19,927円 ( 21,920円 ) | 9日目 |
20,273円 ( 22,300円 ) | 9日目 |
20,541円 ( 22,595円 ) | 7日目 |
19,669円 ( 21,636円 ) | 12日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

キッツ
ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
4.5通常価格(税別):24,212円~

CKD
エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ
0通常価格(税別):7,422円~

CKD
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2
0通常価格(税別):15,115円~