17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コラム式レベルインジケーター(センサー付き)(CLR-GLE、CLR-GLP)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

センサー

最小発注数量
液面レベル
1個
液面レベル・液体温度
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,906
( 18,597 )
4日目
17,595
( 19,355 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています
・2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります
・レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます
・内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です
・完全にシーリングされていますので液体漏れはありません
・コネクタの向きは前面、上下対応
・フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます
・(CLR-127GLE-SUS)液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します
・(CLR-127GLP-SUS)液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。液体温度が80℃に達することでも通電します
・保護等級IP65適合
・水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です
・タンク底面付近への設置が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コラム式レベルインジケーター(センサー付き)(CLR-GLE、CLR-GLP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コラム式レベルインジケーター(センサー付き)(CLR-GLE、CLR-GLP)
コラム式 レベル インジケーター(CLR)
オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード
オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス
金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ
金属製オイルゲージ 長型 KLM型スタンダードタイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション光宝興産光宝興産協和協和
通常価格16,906-5,897 -2,797 -4,936 -81,31511,352 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜16日目19日目
種類長形タイプ長形タイプ長形タイプ長形タイプ長型タイプ長型タイプ
長形タイプ種類L型パイプ型標準標準パイプ式パイプ式
レベル視認用付加機能目盛目盛目盛目盛ラインライン
その他付加機能耐熱耐熱 / プロテクター付なしなし耐熱 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品
長形タイプ 取付穴ピッチ(mm)127-----
よく一緒に購入される商品

オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト