メカニカル部品技術窓口
【特長】・HACCP対策に有効な青色の樹脂製ヒンジになります。

| タイプ | 本体 | ピン | 旋回角度 | 使用温度 |
|---|---|---|---|---|
| VD-EFTH | ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しシグナルブルー | SUS303 | max.270° | max.80℃ min.-20℃ |
| MD-EFTH | ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しグリーンブルー |


| 型番 | ラジアル荷重 | アキシアル荷重 | 90°での荷重 | 最大締付トルク(N・m) |
|---|---|---|---|---|
| 破損する荷重Rr(N) | 破損する荷重Ra(N) | 破損する荷重R90(N) | ||
| VD-EFTH4040HH | 1,900 | 1,600 | 1,200 | 3 |
| VD-EFTH5050HH | 3,100 | 2,100 | 2,000 | 5 |
| MD-EFTH4040HH | 1,800 | 1,100 | 950 | 2 |
| MD-EFTH5050HH | 3,000 | 1,900 | 1,200 | 5 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

ミスミ
スチール溶接蝶番
4.5通常価格(税別):413円~