17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ラウンド ステンレス ハンドル(RD7)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラウンド ステンレス ハンドル(RD7) 外形図

製品仕様

タイプグリップ(芯金)グリップ(被覆)使用温度
RD7-SUSSUS316Lポリプロピレン
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
ショアA60(TPE)
ブラック
max.100℃  min.-30℃

規格表

ラウンド ステンレス ハンドル(RD7) 規格表

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

最小発注数量
101~150
140
63
1個
151~200
180
66
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,214
( 10,135 )
3日目
10,087
( 11,096 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトグリップコーティングにより、厳しい条件下でも握りやすいハンドルです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンド ステンレス ハンドル(RD7)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンド ステンレス ハンドル(RD7)
ラウンド アルミ ハンドル(RD2・RD4)
ラウンド アルミ ハンドル(RD3)
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH2)
ラウンドハンドル RHPF
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所
通常価格9,214-1,289 -1,542 -2,327 -4,505 -691 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートストレートアングル
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材質ステンレスアルミニウムアルミニウムステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト