17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エルゴ ナールド ノブ(VD-EKK・MD-EKK)

通常単価(税別)
7981,289
税込単価
8781,418
通常出荷日:3日目

【特長】・異物混入対策に適した製品です・VD-EKKは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ノブ・MD-E...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エルゴ ナールド ノブ(VD-EKK・MD-EKK) 外形図

製品仕様

  • 使用温度:max.130℃ min.-30℃
タイプノブインサート
VD-EKKポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しシグナルブルー
SUS303
MD-EKKポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しグリーンブルー

規格表

型番DMHD1SLf質量(g)
VDMD
VD-EKK21AMD-EKK21A21M5×0.81812.510.5107
VD-EKK31MD-EKK3131M8×1.252718.5171520

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

本体色

最小発注数量
M5
10
20.1~30
21
18
つや消しグリーンブルー
1個
M8
15
30.1~40
31
27
つや消しグリーンブルー
1個
M5
10
20.1~30
21
18
つや消しシグナルブルー
1個
M8
15
30.1~40
31
27
つや消しシグナルブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
998
( 1,098 )
3日目
1,289
( 1,418 )
3日目
798
( 878 )
3日目
998
( 1,098 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入対策に適した製品です
・VD-EKKは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ノブ
・MD-EKKは、金属検出機対応樹脂製ノブ
・製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴ ナールド ノブ(VD-EKK・MD-EKK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルゴ ナールド ノブ(VD-EKK・MD-EKK)
エルゴ ナールド ノブ(抗菌仕様)(EKK-SUS-SA)
エルゴ グリップ ノブ (EGK)
ナールド サム ノブ(TKN-SL-SUS)
ナールド グリップ ノブ(KGK・KGP・KGI)
つまみノブ ステンレス
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格798-872 -1,989 -345 -1,012 -756 -
通常出荷日3日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体 種類円形円形特殊形円形ボリュームつまみ円形
円形 種類マッシュルームタイプ標準-標準-マッシュルームタイプ
取付部の種類めねじ(段付)めねじ(段付)丸穴めねじ丸穴めねじ
本体 材質ポリアミド(ガラス繊維強化)ポリアミド(ガラス繊維強化)ポリアミドステンレスポリアミドSUS304
付加機能なしなしなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト