17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ウイング ナット、ウイング スクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-WN・HD-WS)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

最小発注数量
めねじ
M4
6
~20
20
19
-
止まり穴
1個
めねじ
M5
6
20.1~30
21
21
-
止まり穴
1個
めねじ
M6
7
20.1~30
25
25
-
止まり穴
1個
めねじ
M8
9
30.1~40
33
33
-
止まり穴
1個
めねじ
M10
11
30.1~40
40
40
-
止まり穴
1個
おねじ
M4
8
~20
20
19
なし
-
1個
おねじ
M5
10
20.1~30
21
21
なし
-
1個
おねじ
M6
12
20.1~30
25
25
なし
-
1個
おねじ
M8
16
30.1~40
33
33
なし
-
1個
おねじ
M10
20
30.1~40
40
40
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,689
( 2,958 )
3日目
2,789
( 3,068 )
3日目
2,805
( 3,086 )
3日目
4,179
( 4,597 )
3日目
5,950
( 6,545 )
3日目
3,289
( 3,618 )
4日目
3,589
( 3,948 )
3日目
3,879
( 4,267 )
3日目
4,997
( 5,497 )
3日目
7,997
( 8,797 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です
・汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります
・食品機械、衛生機器に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウイング ナット、ウイング スクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-WN・HD-WS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウイング ナット、ウイング スクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-WN・HD-WS)
マッシュルーム型ノブHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-LMK)
ウィングスクリュー WS,WS-sus
ウィングスクリュー WN,WN-sus
ステンレス製ウイングノブ SW
貫通ノブナット
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所小西製作所小西製作所トラスコ中山
通常価格2,689-1,789 -296 -333 -898 -299 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目〜1日目〜
本体 種類蝶型・バー形円形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形角形
本体 材質ステンレスステンレス艶消し黒色ナイロン樹脂PA6黒色ナイロン樹脂PA6ステンレスSCS13ポリプロピレン
付加機能なしなしなしなしなしなし
側面部加工なしなし----
止めねじ加工なしなし----
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト