17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

グリル コントロール ノブ(GCK)

通常単価(税別)
1,9972,497
税込単価
2,1972,747
通常出荷日:3日目

【特長】・セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます・ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせ...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GCK/GCKP/GCKM

グリル コントロール ノブ(GCK) 外形図1

GCKFP/GCKFM

グリル コントロール ノブ(GCK) 外形図2

製品仕様

  • 【技術データ】使用温度:max.90℃ min.0℃
ノブ、センターキャップインサートカラー、フランジ
ポリプロピレン
つや消しブラック
黄銅
(カドミウム低減材)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック

GCK/GCKP/GCKM

  • フランジ無し
無地矢印付き目盛り付き質量
(g)
GCK30-5-BKGCKP30-5-BKGCKM30-5-BK32
GCK30-6-BKGCKP30-6-BKGCKM30-6-BK30
GCK40-6-BKGCKP40-6-BKGCKM40-6-BK35
GCK50-8-BKGCKP50-8-BKGCKM50-8-BK60

GCKFP/GCKFM

  • フランジ付き
矢印付き目盛り付き質量
(g)
GCKFP30-5-BKGCKFM30-5-BK27
GCKFP30-6-BKGCKFM30-6-BK25
GCKFP40-6-BKGCKFM40-6-BK38
GCKFP50-8-BKGCKFM50-8-BK65

規格表

グリル コントロール ノブ(GCK) 規格表

型番リスト

表示件数

矢印の位置

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

最小発注数量
無地
30
5
1個
無地
30
6
1個
無地
40
6
1個
無地
50
8
1個
目盛りフランジ付き
30
5
1個
目盛りフランジ付き
30
6
1個
目盛りフランジ付き
40
6
1個
目盛りフランジ付き
50
8
1個
矢印フランジ付き
30
5
1個
矢印フランジ付き
30
6
1個
矢印フランジ付き
40
6
1個
矢印フランジ付き
50
8
1個
目盛り付き
30
5
1個
目盛り付き
30
6
1個
目盛り付き
40
6
1個
目盛り付き
50
8
1個
矢印付き
30
5
1個
矢印付き
30
6
1個
矢印付き
40
6
1個
矢印付き
50
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997
( 2,197 )
3日目
1,997
( 2,197 )
3日目
1,997
( 2,197 )
3日目
2,389
( 2,628 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,497
( 2,747 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,497
( 2,747 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,489
( 2,738 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,197
( 2,417 )
3日目
2,397
( 2,637 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます
・ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリル コントロール ノブ(GCK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリル コントロール ノブ(GCK)
スケールリング (ESR1)
指示板 (ES1-A,ES2-A,ES3-A,ES4-A)
スケールステッカ_FSS/FST
左方向・下目盛 スケール(ネジ止付)
スケールプレート_FSP-V
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション鍋屋バイテックエスコ鍋屋バイテック
通常価格1,997-3,893 -718561297 -618
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目4日目1日目3日目
材質ポリプロピレンS45Cステンレス---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スケールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト