17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • 幅 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-AF)

未確定:候補が18型番あります。
数量:

商品情報

外形図

アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-AF) 外形図

製品仕様

パッドネジラバーパッキン使用温度
SUS304
研磨仕上
SUS304ニトリルゴム(NRB)シリコーンmax.80℃ min.-20℃

規格表

アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-AF) 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

全高

(mm)

幅 D

(mm)

最小発注数量
16
20
130.1~150
140
193
193
80
1個
16
20
150.1~
190
243
243
80
1個
20
20
130.1~150
140
193
193
80
1個
20
20
150.1~
190
243
243
80
1個
24
20
130.1~150
140
193
193
80
1個
24
20
150.1~
190
243
243
80
1個
16
25
130.1~150
140
196
196
100
1個
16
25
150.1~
190
246
246
100
1個
20
25
130.1~150
140
196
196
100
1個
20
25
150.1~
190
246
246
100
1個
24
25
130.1~150
140
196
196
100
1個
24
25
150.1~
190
246
246
100
1個
16
30
130.1~150
140
200
200
120
1個
16
30
150.1~
190
250
250
120
1個
20
30
130.1~150
140
200
200
120
1個
20
30
150.1~
190
250
250
120
1個
24
30
130.1~150
140
200
200
120
1個
24
30
150.1~
190
250
250
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,959
( 15,355 )
3日目
16,732
( 18,405 )
3日目
14,652
( 16,117 )
3日目
16,574
( 18,231 )
3日目
15,640
( 17,204 )
3日目
17,766
( 19,543 )
3日目
14,365
( 15,802 )
3日目
17,086
( 18,795 )
3日目
15,045
( 16,550 )
3日目
17,170
( 18,887 )
3日目
16,321
( 17,953 )
3日目
18,360
( 20,196 )
3日目
16,234
( 17,857 )
3日目
18,955
( 20,851 )
3日目
16,915
( 18,607 )
3日目
19,125
( 21,038 )
3日目
18,190
( 20,009 )
3日目
20,230
( 22,253 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3-A規格 88-00に準拠しています
・切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります
・バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-AF)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-AF)
フットジャッキ ハイジェニック仕様
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド タップソケットタイプ
アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ
アジャスタパッド ナイロンタイプ
ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付
メーカーイマオコーポレーションナベヤミスミミスミミスミスガツネ工業
通常価格13,959-17,051 --625 -490 -600 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付タップソケットタイプ底面ゴム付標準底面ゴム付
ねじ部 材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールステンレス
本体材質ステンレスステンレスステンレス樹脂樹脂ステンレス
許容荷重【範囲選択】(kN)15.1~--1.1~6.01.1~6.0-
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト