17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

PET容器用ガイドレール(CRC-PET/CRC-N-PET)

通常単価(税別)
3,58910,899
税込単価
3,94811,989
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・ペットボトルの搬送をスムーズに・安定した搬送が可能

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CRC-10-PET

PET容器用ガイドレール(CRC-PET) 外形図1

CRC325-PET

PET容器用ガイドレール(CRC-PET) 外形図2

CRC650-PET

PET容器用ガイドレール(CRC-PET) 外形図3

製品仕様

  • 本体:超高分子量ポリエチレン(LubX®S)、グレー
型番質量(g/m)定寸(m)適用丸棒径適用鋼材
CRC-10-PET693φ10-
CRC325-PET2203-6t×25
CRC650-PET2903-6t×50

注意・禁止事項

注意事項

  • 製品長さは1℃で1,000mm当たり0.2mm伸縮します。(定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
  • 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

型番リスト

表示件数

適用丸棒径

(φ)

適用鋼材

仕様

最小発注数量
-
6t×25
AII型
1個
-
6t×50
C650型
1個
10
-
C-10型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,080
( 7,788 )
3日目
10,899
( 11,989 )
4日目
3,589
( 3,948 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペットボトルの搬送をスムーズに
・安定した搬送が可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PET容器用ガイドレール(CRC-PET/CRC-N-PET)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PET容器用ガイドレール(CRC-PET/CRC-N-PET)
C型ガイドレール (CRC)
K型ガイドレール (CRC)
ガイドレール
【クリーン洗浄品】ガイドレール
ガイドレール ウェア ストリップ(T型レール) (TR)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミイマオコーポレーション
通常価格3,589-2,859 -5,889--55,165
通常出荷日3日目〜3日目3日目5日目8日目3日目
種類ポリエチレンレールエンプラレールエンプラレールワークガイドワークガイドエンプラレール
グレー-----

コンベヤガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト