17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズL(mm)

    ~mm
  • サイズP1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

センタリングクランプ(CP170-N)

通常単価(税別)
141,947153,157
税込単価
156,142168,473
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・センタリング機構により、削りしろの少ないワークでも中心振り分けで加工することができます(ワー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズL

(mm)

サイズP1

(mm)

最小発注数量
130
80
1個
170
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,947
( 156,142 )
3日目
153,157
( 168,473 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センタリング機構により、削りしろの少ないワークでも中心振り分けで加工することができます(ワークの削りしろは、片肉で0.4mm以上が目安です)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタリングクランプ(CP170-N)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタリングクランプ(CP170-N)
セルフカットジョー
OKバイス(シングルタイプ,SUS製)(BK2-VT-SS)
コンボレール
マルチレール サイドガイド
シャフト
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格141,947-26,39118,316216,7607,56543,544
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類本体付属品本体本体付属品付属品
クランプ力(kN)20-1522--
よく一緒に購入される商品

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト