メカニカル部品技術窓口
【特長】・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます・エア漏れな...
詳細を確認
エアダウンクランプ

センサ取付金具
■エアダウンクランプ
■センサ取付金具
| 型番 | 質量 (g) | 材質 | 適用センサ 注) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|
| AMWD16-WS-B | 5.5 | SUS304 | AH006-S、N | 六角穴付ボタンボルト(SUS製) M3×0.5-5L…2個 |
| AMWD25-WS-B | 6 |
注)アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。
■エアダウンクランプ

注)クランプ力は0.5MPa時の値です。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
47,636円 ( 52,400円 ) | 3日目 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 3日目 |
64,891円 ( 71,380円 ) | 4日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 3日目 |
【特長】
・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます
・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません
・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます(センサ取付金具)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
クランプ用先端金具(ノーマル)
4.2通常価格(税別):195円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~