メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

押し型トグルクランプ(ST-HTC609)

型番:

ST-HTC609PS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-HTC609PSの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
[M8] M8×1.25
締圧力(N)
1500
本体材質
[スチール] SPCC
クランプ部材質
スチール+ゴムパット
クランプ部材質(詳細)
SUM41(ボルト、ナット)+クロロプレンゴム(パッド)
-
-

商品情報

外形図

押し型トグルクランプ(ST-HTC609) 外形図

製品仕様

本体ベースシャフトグリップボルト、ナットパッド締圧力
(kN)
質量
(g)
SPCC
亜鉛メッキ
SPCC
黒色粉体塗装
S45C
亜鉛メッキ
ポリ塩化ビニルSUM41クロロプレンゴム
(CR)
1.5380
 

【付属品】

  • パッド付きボルト(M8 全長66L、ネジ部50L):1個
  • M8ナット:2個

型番リスト

表示件数
型番
ST-HTC609PS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,817
( 3,099 )
3日目

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 横押し・引張り型クランプ 押し型トグルクランプ(ST-HTC609)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押し型トグルクランプ(ST-HTC609)の型番ST-HTC609PSのページです。 型番ST-HTC609PSに関する仕様情報を記載しております。
押し型トグルクランプ(ST-HTC609)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押し型トグルクランプ(ST-HTC609)
横押し型トグルクランプ TPPL
横押し型トグルクランプ TPX
横押し型トグルクランプ TPBS
横押し型トグルクランプ ISK-020
横押し型トグルクランプ ISK-060
メーカーイマオコーポレーションスーパーツールスーパーツールスーパーツール育良精機製作所育良精機製作所
通常価格2,8179722,8871,9972,6001,386
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8×1.25M4M8M10M8M4
締圧力(N)1500450300016001800500
本体材質SPCCスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト