メカニカル部品技術窓口
イマオコーポレーション 治具ブシュ ポジショニング ブッシュ(POB)。

| 型番 | d | M | D1 (-0.05~0) | H | D | H1 | W | H2 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POB04 | 4 | M12×1.5 | 12 | 15.5 | 19 | 11.5 | 3 | 11 | 12 |
| POB05 | 5 | 4 | 10 | 11 | |||||
| POB06 | 6 | ||||||||
| POB08 | 8 | M16×1.5 | 16 | 19.5 | 26 | 14.5 | 6 | 12 | 26 |
| POB10 | 10 | 23 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):640円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ストレートタイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ツバ付タイプ
4.6通常価格(税別):980円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ツバ付タイプ
4.9
ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
4.9通常価格(税別):910円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 二面フランジタイプ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ
5
ミスミ
位置決めピン用ブッシュ長円タイプ ツバ付(ノック回り止め)
4.3
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ
5通常価格(税別):1,140円~