17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

標準シャフト(MAU-SH)

通常単価(税別)
1,5342,289
税込単価
1,6872,518
通常出荷日:3日目~4日目

イマオのアクチュエータユニット用標準シャフトです。【材質】・S45C(四三酸化鉄皮膜)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径 D

(φ)

用途

A寸法

(mm)

dサイズ

(mm)

最小発注数量
10
アクチュエータユニットミニ(MAU3222)用標準シャフト
26
6
1個
10
アクチュエータユニットミニ(MAU3222)用標準シャフト
50
6
1個
14
アクチュエータユニット(MAU5040、MAG5040)用標準シャフト
42
8
1個
14
アクチュエータユニット(MAU5040、MAG5040)用標準シャフト
62
8
1個
14
アクチュエータユニット(MAU5040、MAG5040)用標準シャフト
42
12
1個
14
アクチュエータユニット(MAU5040、MAG5040)用標準シャフト
62
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,534
( 1,687 )
3日目
1,689
( 1,858 )
3日目
1,989
( 2,188 )
4日目
2,289
( 2,518 )
4日目
1,534
( 1,687 )
4日目
2,189
( 2,408 )
3日目

詳細情報

基本情報

イマオのアクチュエータユニット用標準シャフトです。
【材質】
・S45C(四三酸化鉄皮膜)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準シャフト(MAU-SH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準シャフト(MAU-SH)
シャフトロック(MAU-SL)
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
アクチュエータユニット(MAU5040SS)
アクチュエータユニットミニ(MAU3222SS)
一軸アクチュエータ LX 折り返し 標準タイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格1,534-2,969 --27,825 -18,799 --
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目6日目
特性・用途該当なし-----
基本形状片端段付-----
軸端形状(左)止めねじ溝-----
軸端形状(右)キー溝-----
締付工具種類なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト