17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シャフトロック(MAU-SL)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シャフトロック(MAU-SL) 使用例2

MAU3222-SL02

シャフトロック(MAU-SL) 使用例3

MAU3222-SL

製品仕様

  • 本体:S45C、無電解ニッケルメッキ
  • ノブ:ポリアミド、つや消しブラック
  • オネジ:SUS304
  • チップ:黄銅(カドミウム低減材)
  • 質量:58g(MAU3222-SL)/78g(MAU3222-SL02)
  • 適用標準シャフト:MAU3222-SH
  • 付属品:六角穴付きボルト M3×0.5-14L・・・2個

使用例

MAU3222-SLの場合

取付向きを変更することで操作ノブの位置を変えることができます

シャフトロック(MAU-SL) 使用例2

MAU3222-SL02の場合

SDP-02と組合わせてご使用ください。取付向きの変更も可能です。

シャフトロック(MAU-SL) 使用例3

注意・禁止事項

  • 本品は、軸受やガイドとしての機能はありません。
  • 衝撃や振動が作用する環境ではスリップすることがあります。
  • MAU5040**・MAG5040**には使用できません。

型番リスト

表示件数

ノブ取付方向

最小発注数量
上面
1個
上面/側面
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,969
( 3,266 )
3日目
3,389
( 3,728 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトの回転が防止できます。ノブのボルト先端が黄銅製チップの為、シャフトを傷つけません
・MAU3222と組合わせてご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャフトロック(MAU-SL)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型設備
4
満足度:4.0
はじめて利用してましたが、使い勝手がよく、使い方の説明ももっと詳しく書いていただきたいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャフトロック(MAU-SL)
標準シャフト(MAU-SH)
アクチュエータユニット(MAU5040SS)
アクチュエータユニットミニ(MAU3222SS)
アクチュエータユニット(リンクタイプ)(MAU5040DS)
アクチュエータユニット(開閉タイプ)(MAU5040SW)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,969-1,534 -27,825 -18,799 -27,279 -55,899 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目3日目3日目
本体/周辺部品周辺部品-本体本体本体本体
用途アクチュエータユニットミニ(MAU3222)用シャフトロック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト