17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 回転方向

  • ストロークS(mm)

    ~mm
  • 本体全長LB(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アクチュエータユニットミニ(MAU3222SS)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アクチュエータユニットミニ(MAU3222SS) 外形図

製品仕様

  • 本体:A6N01、アルマイト処理、ナチュラル
  • スライドベース、エンドプレート:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック
  • シャフト:S45C、四三酸化鉄皮膜
  • ダストカバー:SUS304

規格表

型番回転方向SLB質量(kg)
MAU3222SS-050R501170.19
MAU3222SS-050L
MAU3222SS-100R1001670.26
MAU3222SS-100L

使用例

アクチュエータユニットミニ(MAU3222SS) 使用例1
  • MAU3222SS-R:操作シャフトを右に回すとスライドベースが矢印方向へ移動します。
  • MAU3222SS-L:操作シャフトを左に回すとスライドベースが矢印方向へ移動します。
  • スライドベースは、操作シャフト1回転毎に1mm移動します。

平面スライド

アクチュエータユニットミニ(MAU3222SS) 使用例2

上下スライド

アクチュエータユニットミニ(MAU3222SS) 使用例3

型番リスト

表示件数

回転方向

ストロークS

(mm)

本体全長LB

(mm)

最小発注数量
50
117
1個
50
117
1個
100
167
1個
100
167
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,799
( 20,679 )
3日目
18,799
( 20,679 )
3日目
19,899
( 21,889 )
3日目
19,899
( 21,889 )
3日目

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 一軸アクチュエータ アクチュエータユニットミニ(MAU3222SS)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクチュエータユニットミニ(MAU3222SS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクチュエータユニットミニ(MAU3222SS)
アクチュエータユニットミニ(リンクタイプ)(MAU3222DS)
アクチュエータユニット(MAU5040SS)
アクチュエータユニット(リンクタイプ)(MAU5040DS)
アクチュエータユニット(開閉タイプ)(MAU5040SW)
アクチュエータユニット(開閉リンクタイプ)(MAU5040DW)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格18,799-19,224 -27,825 -27,279 -55,899 -45,769 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目3日目
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
カバーありありありありありあり
リード(mm)113333
呼び(高さ)343458585858
テーブルロング1個ロング1個ロング1個ロング1個ロング2個ロング2個
よく一緒に購入される商品

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト