17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

電源ケーブル(M12-4 ピン)(SN-KV04S2)

通常単価(税別)
14,18827,461
税込単価
15,60730,207
通常出荷日:3日目

【特長】・使用温度:-30~90℃・ケーブル外径:Φ5.2mm導体断面積:4×0.34mm2・シールド...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SN-KV04S2-S

SN-KV04S2-A

電源ケーブル(M12-4 ピン)(SN-KV04S2) SN-KV04S2-S外形図
電源ケーブル(M12-4 ピン)(SN-KV04S2) SN-KV04S2-A外形図

製品仕様

ケーブルシールド線コネクターブッシュより線被覆ケーブル被覆使用温度
外径:φ5.2mm
導体断面積:4×0.34mm2
曲げ半径(固定):最小52mm
曲げ半径(可動):最小52mm
黄銅(カドミウム低減材)
ニッケルメッキ
ポリ塩化ビニルポリウレタンmax.90℃ min.-30℃

規格表

SN-KV04S2-S

SN-KV04S2-A

電源ケーブル(M12-4 ピン)(SN-KV04S2) SN-KV04S2-S規格表
電源ケーブル(M12-4 ピン)(SN-KV04S2) SN-KV04S2-A規格表

型番リスト

表示件数

仕様

全長 L

(mm)

最小発注数量
L字型
2000
1個
L字型
5000
1個
L字型
10000
1個
ストレート
2000
1個
ストレート
5000
1個
ストレート
10000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,647
( 16,112 )
3日目
19,224
( 21,146 )
3日目
27,461
( 30,207 )
3日目
14,188
( 15,607 )
3日目
18,766
( 20,643 )
3日目
26,546
( 29,201 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用温度:-30~90℃
・ケーブル
外径:Φ5.2mm
導体断面積:4×0.34mm2
・シールド線
曲げ半径(固定):最小52mm
曲げ半径(可動):最小52mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源ケーブル(M12-4 ピン)(SN-KV04S2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源ケーブル(M12-4 ピン)(SN-KV04S2)
接続ケーブル(M8-4 ピン)(SN-KV04S1)
デジタルポジションインジケーター SDP04
インジケーター&スケール デジタル ポジション (SDP-04)
RDSS/RDS-S デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
アクチュエータユニット デジタル ポジション インジケーター(SDP-04)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション鍋屋バイテックイマオコーポレーション
通常価格14,188-13,071 -9,561 -8,245 -14,232 -8,245 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目〜
種類インジケーター用アクセサリインジケーター用アクセサリポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータ
外径D(φ)5.24.5----

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト