17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

接続ケーブル(M8-4 ピン)(SN-KV04S1)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SN-KV04S1SS

SN-KV04S1-S

接続ケーブル(M8-4 ピン)(SN-KV04S1) SN-KV04S1SS外形図
接続ケーブル(M8-4 ピン)(SN-KV04S1) SN-KV04S1-S外形図

製品仕様

ケーブルシールド線コネクターブッシュケーブル被覆使用温度
外径:φ4.5mm
導体断面積:4×0.205mm2
曲げ半径(固定):最小54mm
曲げ半径(可動):最小67.5mm
黄銅(カドミウム低減材)
ニッケルメッキ
ポリウレタン
ハロゲンフリー
max.80℃ min.-25℃

規格表

SN-KV04S1SS

SN-KV04S1-S

接続ケーブル(M8-4 ピン)(SN-KV04S1) SN-KV04S1SS規格表
接続ケーブル(M8-4 ピン)(SN-KV04S1) SN-KV04S1-S規格表

型番リスト

表示件数

仕様

全長 L

(mm)

最小発注数量
片側メス
3000
1個
片側メス
10000
1個
両側メス
500
1個
両側メス
1000
1個
両側メス
3000
1個
両側メス
5000
1個
両側メス
10000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,071
( 14,378 )
3日目
22,886
( 25,175 )
3日目
18,308
( 20,139 )
3日目
18,308
( 20,139 )
3日目
21,055
( 23,161 )
3日目
23,801
( 26,181 )
3日目
32,680
( 35,948 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用温度:-25~80℃
・ケーブル
外径:Φ4.5mm
導体断面積:4×0.205mm2
・シールド線
曲げ半径(固定):最小54mm
曲げ半径(可動):最小67.5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接続ケーブル(M8-4 ピン)(SN-KV04S1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接続ケーブル(M8-4 ピン)(SN-KV04S1)
電源ケーブル(M12-4 ピン)(SN-KV04S2)
デジタルポジションインジケーター SDP04
インジケーター&スケール デジタル ポジション (SDP-04)
コントロールモニター接続アダプター(SNDEP-CM-AD)
RDSS/RDS-S デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格13,071-14,188 -9,561 -8,245 -23,34314,232 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜
種類インジケーター用アクセサリインジケーター用アクセサリポジションインジケータポジションインジケータインジケーター用アクセサリポジションインジケータ
外径D(φ)4.55.2----
よく一緒に購入される商品

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト