17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ クリーンシリーズ 10-VQD1000シリーズ

通常単価(税別)
8,6859,094
税込単価
9,55410,003
通常出荷日:3日目~19日目

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への発塵を防止

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

設置方法

電圧

配管口の種類

配管ねじの呼び

適応シリンダ径

(φ)

配管

CV値

リード線取出し方法

CE対応

バルブオプション

最小発注数量
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
-
サブベース配管
0.05
プラグリードタイプ M形プラグコネクタ、リード線付
非対応
標準(2W)
1個
単体使用
ダイレクト
DC24V
M
M5
-
サブベース配管
0.05
プラグリードタイプ M形プラグコネクタ、コネクタなし
非対応
標準(2W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,685
( 9,554 )
3日目
9,094
( 10,003 )
19日目

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ クリーンシリーズ 10-VQD1000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ クリーンシリーズ 10-VQD1000シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325シリーズ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4ポートソレノイドバルブ 直接配管形 VZ1000シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格8,685-5,049 -7,309 -11,285 -4,934 -6,205 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ポート数4ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁3ポート弁4ポート弁
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
切換の種類2位置エキゾースト2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置ユニバーサル2位置エキゾースト
ソレノイドの数シングルシングルシングルシングルシングルシングル
仕様無給油無給油無給油無給油オゾン対応 / 無給油 / 低電流標準 / 低電流

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング