メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動ロータリテーブル LERシリーズ

通常単価(税別)
123,782
税込単価
136,160
通常出荷日:19日目

【特長】・停止位置からの再始動が可能・電源復帰時の運転再開を容易に!電源遮断時でもエンコーダが位置情報...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

LERH50EK-2-R3C517
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LERH50EK-2-R3C517の仕様・寸法情報

揺動角度 A
[180°] 外部ストッパ:180°
トルク(N・m)
10~20未満
種類
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
本体形状
ブロック形
作動方式
その他
剛性・精度
高剛性・高精度
特性
なし
バルブ
なし
トルク2(N・m)
10
サイズ
50
モータケーブル取出方向
基本形(右側面取出)
アクチュエータケーブル種類
ロボットケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
3
コントローラ/ドライバ種類
パラレル入力(NPN)

商品情報

製品仕様

  • テーブル精度:高精度形
  • サイズ:50
  • モータ種類:バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V)
  • 最大回転トルク:高トルク/10N・m
  • 揺動角度:外部ストッパ/180°
  • アクチュエータケーブル種類・長さ:ロボットケーブル3m
  • コントローラ付属
    インターフェース(通信プロトコル/入出力):パラレル入力(NPN)、単軸用、コントローラ取付け方法:ねじ取付形
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動ロータリテーブル LERシリーズ 製品仕様02

モータケーブル取出方向:基本形(右側面取出)

注意・禁止事項

アクチュエータとコントローラはセットです。

コントローラとアクチュエータの組合せが正しいかか必ずご確認ください。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動ロータリテーブル LERシリーズ 製品仕様03

※ご使用に関しては取扱説明書をご参照ください。

注意

【CE対応品について】

EMCの適合性確認は、電動アクチュエータLERシリーズとコントローラJXCシリーズの組合せにて確認試験を行っています。
EMCは電動アクチュエータを組込んだお客様の装置・制御盤の構成や、その他の電気機器と配置、配線の関係により変化いたしますので、お客様の装置でご使用になられる設置環境での適合性確認はできません。従いまして、お客様にて最終的に機械・装置全体としてEMCの適合性を確認していただく必要があります。

型番リスト

表示件数
型番
LERH50EK-2-R3C517
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,782
( 136,160 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要
・揺動角度:320°、180°、90°
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec
最大加減速度:3000°/sec2

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動ロータリテーブル LERシリーズの型番LERH50EK-2-R3C517のページです。 型番LERH50EK-2-R3C517に関する仕様情報を記載しております。
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動ロータリテーブル LERシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動ロータリテーブル LERシリーズ
電動ロータリアクチュエータ エレウェーブシリーズ
ロータリテーブル HRQシリーズ
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7
電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズ
電動ハンド標準タイプ エレウェーブシリーズ
メーカーSMCコガネイAirTAC(エアタック)SMCSMCコガネイ
通常価格123,78255,366 -13,180 -23,484 -46,677 -50,711 -
通常出荷日19日目13日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜3日目〜
揺動角度 A外部ストッパ:180°任意設定形0~190°190°360°設定角度指定なし
トルク(N・m)10~20未満1未満1~2.871未満--
種類ロータリーアクチュエータ片側軸出力ロータリーテーブル3点以上ロータリーテーブル2点停止ロータリーテーブル2点停止ロータリーアクチュエータ片側軸出力ロータリーテーブル3点以上
本体形状ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形
作動方式その他シングルラックダブルピストンラック&ピニオン式複動形ダブルラックその他シングルラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました