メカニカル部品技術窓口

確定しました

コボットポンプ 【ユニバーサルロボット 協働ロボット 真空・吸着 ハンド UR専用モデル】

通常単価(税別)
200,000
税込単価
220,000
通常出荷日:19日目

協働ロボットや自走式ロボットに最適な電気式真空ポンプ。ユニバーサルロボット社/URシリーズに適合。【特...

詳細を確認

型番:

ROB-SET-ECBPM-UR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ROB-SET-ECBPM-URの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ロボットハンド用小型ポンプ
ドライ形種類
その他
使用環境
標準
付加機能
なし
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
5~6
電源
DC
電圧(V)
24
セット内容
コボットポンプECBPM:ユニバーサルロボット社/UR向けフランジおよびコネクタケーブル付属

型番リスト

表示件数
型番
ROB-SET-ECBPM-UR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200,000
( 220,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

協働ロボットや自走式ロボットに最適な電気式真空ポンプ。
ユニバーサルロボット社/URシリーズに適合。
【特長】
・圧縮エアが不要なため、ホースの取り回しやコンプレッサの有無を気にせず使用可能
・ケーブルとロボットフランジが一体化し、協働ロボットへの接続作業を簡略化
・約230gの軽量モデルでロボットの負担にならず、ロボットの可搬重量を最大限活かした搬送が可能
・直径Φ63mmの小型ボディでロボット側の接続口と同等サイズのため周囲と干渉せず、限られた設置スペースにおいても使用可能
・ミニサイズながら省エネ機 能を搭載
・真空圧の値に応じて自動で吸込の停止/再開を制御でき、コストを削減
・静電容量式の操作ボタンと、LEDのステータスバーを搭載
・感覚的かつ容易に操作でき、素早いステータス確認も可能
・NFC(近距離無線通信)に対応。NFC対応機器をかざすだけで、製品情報や取扱説明書を確認可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コボットポンプ 【ユニバーサルロボット 協働ロボット 真空・吸着 ハンド UR専用モデル】の型番ROB-SET-ECBPM-URのページです。 型番ROB-SET-ECBPM-URに関する仕様情報を記載しております。
コボットポンプ 【ユニバーサルロボット 協働ロボット 真空・吸着 ハンド UR専用モデル】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コボットポンプ 【ユニバーサルロボット 協働ロボット 真空・吸着 ハンド UR専用モデル】
小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB
真空ポンプ DAP
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
メーカーシュマルツフロロメカニック日東工器アルバック機工ミラック光学アルバック機工
通常価格200,00010,283 -16,192 -210,85843,24796,590
通常出荷日19日目在庫品1日目〜19日目5日目3日目18日目
真空ポンプ種類ロボットハンド用小型ポンプドライ形ドライ形ドライ型ドライ形ドライ型
ドライ形種類その他ダイヤフラム形ダイアフラム方式揺動ピストン型ダイヤフラム形ダイアフラム型
使用環境標準標準標準標準標準標準
付加機能なしなしなしなしなしなし
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)5~6~17~~12~31~2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト