メカニカル部品技術窓口
簡単に制御可能で汎用性の高いマグネットグリッパー。【特長】・永久磁石による確実な保持。電気配線が不要。...
詳細を確認
SGM-HP-…

SGM-HT-HP-…

プロテクター装着時
| 型番 | 特長 | 最大保持力[N] | シート厚2mm時の保持力[N] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑り防止リングなし | 滑り防止リングあり | 滑り防止リング&プロテクターあり | 滑り防止リングなし | 滑り防止リングあり | 滑り防止リング&プロテクターあり | ||
| SGM-HP-20-G1/8-IG | 高保持力 | 28 | 19(2) | - | 25 | 16(2) | - |
| SGM-HP-30-G1/8-IG | 高保持力 | 130 | 90(2) | 83 | 130 | 90(2) | 83 |
| SGM-HP-40-G1/4-IG | 高保持力 | 320 | 235(2) | 213 | 290 | 210(2) | 188 |
| SGM-HP-50-G1/4-IG | 高保持力 | 560 | 385(2) | 358 | 415 | 290(2) | 255 |
| SGM-HT-HP-30-G1/8-IG(1) | 高保持力&耐高温 | 120(2) | 80 | 90 | 120(2) | 80 | 90 |
| SGM-HT-HP-40-G1/4-IG(1) | 高保持力&耐高温 | 290(2) | 230 | 235 | 260(2) | 200 | 210 |
| SGM-HT-HP-50-G1/4-IG(1) | 高保持力&耐高温 | 520(2) | 330 | 385 | 370(2) | 270 | 290 |
※保持力はワークがグリッパー全面を覆っている場合の静的な値であり、安全率は含まれません。ワークの材質や表面の状態によって異なる場合があります。
実際の設計時には安全率を3以上としてください。
(1)周囲温度20℃の環境下では、最大350℃のワークに使用する事が可能です。温度の影響によって保持力が最大30%減少します。
(2)納品時の保持力です。SGM-HPは滑り防止リングを装着した状態で納品されます。滑り防止リングは着脱可能です。
| 型番 | 最適シート厚 [mm] | 残存磁力[N] | 作動圧 [MPa] | 取付姿勢 | 作動方式 | 作動温度 [℃] | 質量 [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロテクターなし | プロテクターあり | |||||||
| SGM-HP-20-G1/8-IG | 1 | 0.3 | - | 0.25~0.6 | 任意 | 複動式 | 5~70 | 81 |
| SGM-HP-30-G1/8-IG | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.25~0.6 | 任意 | 複動式 | 5~70 | 215 |
| SGM-HP-40-G1/4-IG | 4 | 0.3 | 9 | 0.25~0.6 | 任意 | 複動式 | 5~70 | 415 |
| SGM-HP-50-G1/4-IG | 6 | 0.3 | 17 | 0.25~0.6 | 任意 | 複動式 | 5~70 | 770 |
| SGM-HT-HP-30-G1/8-IG | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.25~0.6 | 任意 | 複動式 | 5~150 | 215 |
| SGM-HT-HP-40-G1/4-IG | 4 | 0.3 | 0.9 | 0.25~0.6 | 任意 | 複動式 | 5~150 | 415 |
| SGM-HT-HP-50-G1/4-IG | 6 | 0.3 | 1.7 | 0.25~0.6 | 任意 | 複動式 | 5~150 | 770 |

(7)SGM-HP-20にセンサを追加する場合、アダプタを使用するため寸法が変わります。
(8)滑り防止リング装着時のグリッパーの接触面(円形)です。滑り防止リングを装着しない場合の接触面は、寸法B2×寸法Dの面積です。
(9)ホルダー取付用(2面に加工)
(10)補助パーツもしくはプロテクター取付用(2面に加工)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,600円 ( 41,360円 ) | 5日目 |
52,000円 ( 57,200円 ) | 5日目 |
63,200円 ( 69,520円 ) | 5日目 |
77,600円 ( 85,360円 ) | 5日目 |
63,200円 ( 69,520円 ) | 39日目 |
77,600円 ( 85,360円 ) | 39日目 |
90,400円 ( 99,440円 ) | 39日目 |
簡単に制御可能で汎用性の高いマグネットグリッパー。
【特長】
・永久磁石による確実な保持。電気配線が不要。停電時のワーク落下を防止
・より高加速度かつダイナミックな搬送アプリケーションにも対応
・耐高温仕様のマグネットグリッパー(SGM-HT-HP)は最大350℃のワークに対応し、ホットスタンピング(熱間プレス)で使用可能
・曲面への追従性を高めるアクセサリをラインアップ。パイプなど表面が平らでないワークの保持が可能
・グリッパー用のプロテクターをラインアップ。表面が粗いワークの把持や摩耗の激しいアプリケーションにおいてグリッパーの寿命が向上。ワークとの接地面が拡大し、より幅広い表面状態に対応
・磁石の位置を検出するセンサを取付け可能(SGM-HP)。センサ本体のLEDと出力信号によって磁石の位置を把握可能
・ワークとの接触部に滑り止めリングが付属。摩擦が増え、横滑りを抑制
・圧縮エアで作動し、一度のエア供給で把持と解放の切替えが可能
・真空発生器が不要
・エア供給は切替時のみのため省エネ・省コスト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアピッカー/エアグリッパー
0通常価格(税別):7,870円~

シュマルツ
【シュマルツ】 マグネットグリッパー 【高保持力・高温対応 / SGM-HP/SGM-HT-HP】
0通常価格(税別):37,600円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-
5通常価格(税別):500円~

ミスミ
丸パイプ(アルミ)
4.9通常価格(税別):430円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-
5通常価格(税別):210円~

ミスミ
取付クランプ(丸パイプタイプ)
4通常価格(税別):600円~

ミスミ
ランナー用チャック
0通常価格(税別):17,050円~